Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TR15 Modułowy termometr RTD z wytrzymałą osłoną prętową

TR15
Modułowy termometr RTD z osłoną prętową

Solidna technika pomiaru temperatury, szczególnie w mediach takich jak gaz ziemny i para wodna

TR15
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    modular temperature assembly
    universal range of application
    suitable for hazardous areas
    suitable for high process pressures
    flanged process connection or weld in
    with neck
    incl. thermowell (metal)
    usable with insert StrongSens

  • Osłona czujnika

    bar stock (drilled)
    without thermowell

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    18,0 mm (0,71'')
    24,0 mm (0,94'')
    26,0 mm (1,02")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Materiał osłony

    1.0460 (A105)
    1.4571 (316Ti)
    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
    Alloy C276 (2.4819)
    Duplex SAF 2205 (1.4462)
    Titan Gr2 (3.7035 )
    16Mo3 (1.5415)

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    weld in version
    flange:
    DN25 PN40 B1 (EN1092)
    DN40 PN40 B1(EN1092)
    DN50 PN40 B1 (EN1092)
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Kształt końcówki

    tapered

  • Chropowatość powierzchni Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)
    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D
    NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450
    IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb
    UK II1D Ex ia IIIC Da, II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II1/2D Ex ia IIIC Da/Db, II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II1G Ex ia IIC T6 Ga
    UK II 3 G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc
    EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP
    NEPSI Ex nA IIC T6

  • Certyfikaty

    Gost Metrology
    SIL (transmitter only)