metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal) can be used with StrongSens insert
Osłona czujnika
welded protection tube
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
male thread: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5
Kształt końcówki
straight reduced tapered
Chropowatość powierzchni Ra
Not defined
Zakres temperatur pracy
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb UK II1D Ex ia IIIC Da, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1/2D Ex ia IIIC Da/Db, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II 3 G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Tremometr przemysłowy Pt100 z wymiennym wkładem, z
szyjką.
Do uniwersalnych zastosowań przemysłowych w
pomiarach procesów technologicznych.
Osłona termometryczna zintegrowana. Przeznaczony do współpracy ze
wszystkimi głowicowymi przetwornikami temperatury, Wykonania Ex
Termometry modułowe z czujnikiemrezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC)
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchem
Tremometr przemysłowy Pt100 z wymiennym wkładem, z szyjką. Do uniwersalnych zastosowań przemysłowych w pomiarach procesów technologicznych. Osłona termometryczna zintegrowana. Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi głowicowymi przetwornikami temperatury, Wykonania Ex
Termometry modułowe z czujnikiemrezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC) ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .