Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Zakres temperatur pracy
-50...150 °C (-58...302 °F)
Zastosowanie
Nowoczesna technologia pomiarowa to oszczędność, optymalne wykorzystanie przestrzeni, niezawodność i łatwa eksploatacja. Nasz sygnalizator spełnia te wymagania. Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym monitorowaniu temperatury procesowej w przemyśle spożywczym oraz biochemicznym. Możliwy jest wybór między jednym a dwoma wyjściami sygnalizacyjnymi, a także między wyjściem sygnalizacyjnym a standardowym wyjściem analogowym. Różne przyłącza procesowe oznaczają wyjątkową elastyczność.
Sygnalizator Thermophant T przeznaczony jest do wskazań, sygnalizacji i regulacji temperatury w procesach technologicznych w zakresie od -50 do 150°C.
Wersje elektroniki:
1 x wyjście sygnalizacyjne PNP
2 x wyjście sygnalizacyjne PNP
2 x wyjście sygnalizacyjne PNP lub 1 x wyjście sygnalizacyjne PNP i dodatkowe wyjście analogowe 4...20 mA (aktywne)
Korzyści
Wbudowana elektronika umożliwiająca niezależną i ekonomiczną kontrolę i regulację temperatury procesu
Atest 3-A
Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych zapewnione przez wyświetlacz cyfrowy i wskaźniki LED
Platynowy czujnik termorezystancyjny o dużej stabilności długoterminowej (Pt100 klasa A wg IEC 60751)
Szybka odpowiedź pomiarowa i duża dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia
Możliwość obsługi i wizualizacji poprzez komputer PC za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego FieldCare lub ReadWin® 2000
Zgodność ze standardem DESINA
Segment Fundamental
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Self-calibrating thermometers in hygienic processes
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
Przeczytaj całą historię
Autoklawy medyczne
Nowa technologia czujników automatyzuje rekalibrację w celu zmniejszenia ryzyka w procesach sterylizacji wsadowej. Dowiedz się więcej!
Przeczytaj całą historię
Charakterystyka / Aplikacja
Intelligent temperature switch with Pt100 sensor (class A) for hygenic applications FDA compliant
Błąd pomiaru
-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Zakres temperatur pracy
-50...150 °C (-58...302 °F)
Najczęściej pobierane
Thermophant T TTR31, TTR35
Sygnalizator temperatury
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
15/10/2020
26/09/2018
10/08/2016
28/05/2014
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA00229RPL_1620-00.pdf
Dokumentów: 28
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperature switch for safe measurement, monitoring and control of process temperatures
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
14/10/2020
04/10/2018
27/10/2015
22/05/2014
15/06/2009
Język:
Angielski
Wersja:
14/10/2020
Rozmiar pliku:
977.5 KB
Nazwa pliku:
TI00105REN_1620.pdf
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Język:
Polski
Wersja:
17/08/2017
Rozmiar pliku:
810 KB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_1917.pdf
Thermophant T TTR31, TTR35
Sygnalizator temperatury
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
15/10/2020
26/09/2018
10/08/2016
28/05/2014
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA00229RPL_1620-00.pdf
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35
device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of process temperatures
EN
PL
Niemiecki French
03/02/2005
Język:
Angielski
Wersja:
03/02/2005
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ba201ren.pdf
Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software
EN
PL
Niemiecki
02/02/2005
Język:
Angielski
Wersja:
02/02/2005
Rozmiar pliku:
883.5 KB
Nazwa pliku:
Ba213ra2.pdf
Dokumentacja techniczna: Sygnalizator temperatury Termophant T TTR31 i
TTR35
Kompaktowy sygnalizator poziomu z wyjściami binarnymi PNP i opcjonalnie z wyjściem prądowym 4...20 mA, z programowalnym przetwornikiem temperatury, wykonanie uniwersalne i higieniczne, dostępny w systeie sprzedaży e-direct
EN
PL
Czeski Niemiecki French
08/10/2004
17/05/2004
Język:
Polski
Wersja:
17/05/2004
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
Ka174rpl.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411, TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
800.3 KB
Nazwa pliku:
SD03119TEN_0123-00.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Język:
Hiszpański
Wersja:
16/01/2017
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
CP01266Z.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TTR35- Declaration number: HE_00538_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Język:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
187.9 KB
Nazwa pliku:
HE_00538_01.17 China RoHS TTR35.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: HE_01097_02.23 Manufacturer specification: Food hygiene
Język:
Angielski
Wersja:
28/03/2022
Rozmiar pliku:
367.6 KB
Nazwa pliku:
HE_01097_02.23 MD-22010 19002.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TTR35- Declaration number: HE_00349_01.16 Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004
EN
PL
Niemiecki
26/07/2016
Język:
Angielski
Wersja:
26/07/2016
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
HE_00349_01.16.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, PROCESS RTD
HYGIENIC, RTD-THERMOMETER
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: HE_00099_05.15 Manufacturer specification: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004
EN
PL
Niemiecki
10/12/2020
Język:
Angielski
Wersja:
10/12/2020
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
HE_00099_05.15.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, PROCESS RTD
HYGIENIC, RTD-THERMOMETER
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: FDA_00127_03.17 FDA specification: Sealing
EN
PL
Niemiecki
20/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
20/07/2020
Rozmiar pliku:
450.8 KB
Nazwa pliku:
FDA_00127_03.17.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TTR31-, TTR35- Declaration number: EC_00350_01.16
EN
PL
Niemiecki French
20/04/2016
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
862.5 KB
Nazwa pliku:
EC_00350_01.16.pdf
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct
contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R
TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces
s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, O TR95-, OTR96-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT470L-, TTR31-, TTR35- Declaration number: EC_00568_03.24
EN
PL
Niemiecki French
20/02/2024
Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2024
Rozmiar pliku:
152 KB
Nazwa pliku:
EC_00568_03.24.pdf
Product family: Magphant, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TTR31-, TTR35- Declaration number: UK_00475_01.21 Additional information: UK Doc NonEx
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
122.6 KB
Nazwa pliku:
UK_00475_01.21.pdf
Product family: , Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, ODTT35-, OTM311-, OTMR35-, OTR35-, TE411-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR3 5-, TT411-, TT412-, TTR35- Region: USA Approval agency: 3-A Sanitary Standards Hygienic equipment: 3-A Sanitary Hygienic standard: 74-07
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
305.1 KB
Nazwa pliku:
3-A 1144 2024 74-07.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Region: Europe Approval agency: TU München Hygienic equipment: EHEDG
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EHEDG-C1900070 2024.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TMR31-, TMR35-, TTR31-, TTR35- Region: Poland Approval agency: PZH
Język:
Polski
Wersja:
29/09/2020
Rozmiar pliku:
950.1 KB
Nazwa pliku:
PZH TMR3x, TTR3x.pdf
Product family: RTD thermometer
Product root: TTR31-, TTR35- Region: Uzbekistan Approval agency: UZS Approval number: 02-2.0167 Metrology type: Metrology
Język:
Rosyjski
Wersja:
12/08/2022
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
02-2.0167 Thermophant T 12.07.2027.pdf
Product family: Contactors/transmitters, DIN rail transmitter,
ECO-GRAPH, FIELD TRANSMITTER, Head transmitters, Memo-Graph, PROCESS
DISPLAYS, RTD-THERMOMETER
Product root: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TTR31-, TTR35- Region: Canada, USA Approval agency: UL
Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2019
Rozmiar pliku:
202.7 KB
Nazwa pliku:
E225237 - Process Control Equipment, Electrical.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Commubox FXA291 (Hardware)
Kod zamówieniowy
51516983
Gasket rubber cap CDI-connector
Kod zamówieniowy
71535688
Kod zamówieniowy
51005148
M12 wtyk kątowy d/przew.podłącz.IP67,PG7
Kod zamówieniowy
71535693
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko