Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture Raman Rxn-45 probe side view aiming right

Raman Rxn-45 probe

The ultimate in compatibility for bioprocess manufacturing

KR45
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available
    Surface finish: Ra 15 with electropolish
    Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible

  • Sterilization method

    CIP/SIP

Zastosowanie

The Raman Rxn-45 probe capitalizes on the power of Raman in bioprocess manufacturing by measuring multiple, specific components in real-time for continuous, around-the-clock process feedback. It also meets the daunting sampling requirements of compliance, sterilization, port compatibility, and convenience. The Raman Rxn-45 probe was designed for installation in development and cGMP stainless-steel reactors and is successfully used to provide an analytical “eye” into large-scale bioprocesses.

  • Cell culture: glucose, lactate, amino acids, cell density, titer, and more

  • Fermentation: glucose, glycerol, acetate, methanol, ethanol, biomass, and more

Korzyści

  • Measures multiple components in real-time for automated 24/7 process feedback

  • Provides long-term measurement stability

  • Offers a suitable surface finish for cGMP manufacturing

  • Provides compatibility with industry standard bioreactor side ports and sensor housings

  • Offers the flexibility of being installed in development and production reactors

  • Reduces sterilization and cleaning burdens with CIP/SIP standard compatibility

  • Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

    Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products