Wdrożenie skutecznych zabezpieczeń w zakładach przetwórczych ogranicza do minimum przestoje wynikające z naruszenia bezpieczeństwa
Choć potencjał cyfryzacji i czujników cyfrowych jest ogromny, niesie ze sobą również wiele pytań i obaw związanych z bezpieczeństwem. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa w różnych branżach przemysłu przetwórczego wciąż stają w obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem wysokiej dyspozycyjności zakładu przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów operacyjnych i konserwacyjnych. Ponadto, aby zapewnić jakość produktów i bezpieczeństwo pracy, konieczne jest spełnienie nowych wymogów prawnych.
Właśnie dlatego Endress+Hauser opracował ProtectBlue – ramowy system bezpieczeństwa produktów, opracowany po to, aby pomóc w efektywnym wdrażaniu solidnych środków bezpieczeństwa w zakładach przetwórczych. ProtectBlue oferuje solidne zabezpieczenia, które chronią działalność operacyjną, zwiększają dyspozycyjność zakładu i ograniczają do minimum przestoje wynikające z naruszenia bezpieczeństwa.
Bezpiecznie zaprojektowane – Wszystkie produkty ze znakiem ProtectBlue są zgodne z wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego cyklu rozwoju produktów, określonymi w normie IEC 62443-4-1.
Jednolite standardy dla całego portfolio – Ujednolicony zestaw wymagań bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 62443-4-2, zastosowany w całym portfolio produktów Endress+Hauser.
Intuicyjna obsługa – Integracja centralnie opracowanego komponentu oprogramowania zabezpieczającego, który oferuje przyjazne dla użytkownika, ujednolicone i bezpieczne logowanie do urządzeń Endress+Hauser.
Najnowocześniejsza technologia komunikacyjna – zaawansowana, bezpieczna technologia komunikacji, np. serwer WWW z protokołem https lub bezpieczna komunikacja Bluetooth® opracowana przez Endress+Hauser.
Dwuprzewodowe urządzenie w obudowie obiektowej do stosowania w obszarach niebezpiecznych i bezpiecznych, a także w aplikacjach higienicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, oraz spożywczym
Zadbaj o bezpieczeństwo zakładu, wykorzystując nasze doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zwiększ dyspozycyjność zakładu, zminimalizuj ryzyko dzięki odpowiedniej aparaturze oraz wiedzy, jak z niej korzystać
Testowaliśmy nasze systemy na zgodność z niektórymi najbardziej rozpowszechnionymi w branży IT i OT standardami bezpieczeństwa i uzyskaliśmy odpowiednie certyfikaty.
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .