Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: 2m/s -
Zakres pomiarowy
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
Zakres temperatury medium
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Zastosowanie
Teqwave F jest idealny do analizy cieczy w czasie rzeczywistym przepływającej przez rurociągi. Sprawdzi się szczególnie w skidach. Producenci sprzętu i klienci końcowi cenią urządzenie inline za dokładny pomiar stężenia in situ. Teqwave zmniejsza wydatki operacyjne poprzez jednoczesne monitorowanie różnych parametrów pomiarowych. Idealnie dopasuj nadajnik Teqwave do potrzeb produkcyjnych: możesz elastycznie definiować i rozszerzać zakres zastosowań.
Analiza powierzchniowych fal dźwiękowych umożliwia dokładny i niezawodny pomiar, wykrywane są nawet najmniejsze zmiany wartości mierzonej
Ciągły pomiar stężenia cieczy w rurociągach.
Właściwości przyrządu
Średnica nominalna: DN 8...25 (3/8...1")
Wysoka dokładność pomiaru, niezależna od ciśnienia medium
Zgodność ze standardami przemysłowymi, łatwy montaż na szynie DIN
3.5-calowy ekran dotykowy lub sygnalizacja za pomocą kontrolek LED
Komunikacja: 4-20 mA, Modbus TCP
Korzyści
Prosty i wydajny – analiza cieczy in-situ w czasie rzeczywistym
Pełna przejrzystość – ciągły monitoring jakości produktu bez konieczności pobierania próbek
Najwyższe bezpieczeństwo procesu – trwały, bezobsługowy czujnik: niezawodny pomiar
Oszczędność kosztów – pomiar wieloparametrowy: mniej punktów pomiarowych w instalacji
Indywidualne zastosowanie - innowacyjna koncepcja aplikacji, którą można wykorzystać przy zmieniających się zadaniach pomiarowych
Prosta kontrola procesu – łatwa obsługa i przejrzysta wizualizacja statusu
Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej – wbudowana pamięć wartości mierzonych za 7,5 roku
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Teqwave F/I Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processEN PL 10/09/201906/11/2017Język:
Angielski
Wersja:
10/09/2019
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01381DEN_0219.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN PL 10/09/201906/11/2017Język:
Angielski
Wersja:
10/09/2019
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
BA01823DEN_0219.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Teqwave F/I Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN PL 10/09/201906/11/2017Język:
Angielski
Wersja:
10/09/2019
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01371DEN_0219.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN PL 26/03/202101/12/2017Język:
Angielski
Wersja:
26/03/2021
Rozmiar pliku:
526.9 KB
Nazwa pliku:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN PL 04/11/202201/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
04/11/2022
Rozmiar pliku:
357.4 KB
Nazwa pliku:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Concentration App Questionaire
Concentration App
QuestionaireEN PL 21/06/202229/05/201905/03/201819/12/2017Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2022
Rozmiar pliku:
223.6 KB
Nazwa pliku:
SD02148DEN_0422.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente BauteilreinigungJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
13/01/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on
Endress+Hauser for efficient component cleaningJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/01/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/10/2020
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
IN01115DDE_0220.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Teqwave F/I/T
The smart and flexible concentration measurement device
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2020
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
IN01115DEN_0220.pdf
-