%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s
-
Zakres pomiarowy
up to 750 l/min
-
Zakres temperatury medium
-10 to 70°C (+14 to +158 °F)
Permissible short-term temperature, maximum one hour:
85 °C (185 °F)
Repetition after 4 hours at the earliest -
Maks. ciśnienie procesu
16 bar
-
Materiały w kontakcie z medium
PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
Electrodes: 1.4404/316L
Zastosowanie
Picomag to przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu, temperatury i przewodności cieczy. Jest idealnym rozwiązaniem w pomiarach przepływu wody użytkowej, technologicznej i gospodarce mediami. Ze względu na wysoką trwałość i niewielkie rozmiary doceniają go zarówno producenci OEM, integratorzy systemów jak i użytkownicy końcowi. Dodatkowe parametry mierzone redukują ilość urządzeń stosowanych na instalacji technologicznej. Wbudowany interfejs Bluetooth i darmowa aplikacja SmartBlue, dostępna dla Android i iOS, pozwalają na łatwą i szybką parametryzację przepływomierza za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.
Dwukierunkowa zasada pomiaru jest praktycznie niezależna od zmian temperatury, ciśnienia, gęstości i lepkości cieczy.
Ekonomiczny przepływomierz do cieczy. Sprawdza się w większości gałęzi przemysłu.
Monitoring układów chłodzenia, woda myjąca i popłuczna, podlicznik w rozbiorach wody, zużycie wody przez linie produkcyjne.
Cechy przepływomierza
Wysoka odporność na drgania i wibracje
Stopień ochrony IP65/67
Detekcja niepełnego rurociągu
Zdalne zarządzanie przez Bluetooth (aplikacja SmartBlue)
Konfigurowalne we/wy oraz komunikacja IO-Link dla wszystkich średnic
Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT 1,4”
Szybka dostawa i atrakcyjna cena
Korzyści
Oszczędność czasu, łatwa konfiguracja nawet w miejscach trudno dostępnych - bezpieczne połączenie Bluetooth
Mniej punktów pomiarowych - jednoczesny pomiar przepływu, przewodności i temperatury
Ekonomiczny specjalista do stosowania w niewielkich przestrzeniach - czujnik i nadajnik w jednej obudowie
Szybka konfiguracja w trybie offline - wystarczy lekko puknąć w obudowę aby aktywować funkcję prezentacji ustawień
Prosty dostęp do ustawień urządzenia, dzięki intuicyjnej aplikacji SmartBlue
Stałe monitorowanie procesu na miejscu - duży, czytelny wyświetlacz oraz przyjazny dla użytkownika interfejs
Integracja ze wszystkimi systemami fieldbus - urządzenie plug-and-play z IO-Link
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Picomag Wersja IO-Link Instrukcja obsługi
Wersja polska - 05/2019
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 02/04/202501/08/202301/04/202201/05/202002/09/2019Język:
Polski
Wersja:
01/05/2019
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
BA01697DPL_0419.pdf
-
-
-
Informacja producenta (MI)
Proline Picomag Manufacturer information regarding firmware update (NE 53)
Wersja angielska - 11/2019
New Firmware version: Picomag IO-Link: 1.01.01
EN PL 13/11/2019Język:
Angielski
Wersja:
13/11/2019
Rozmiar pliku:
62.9 KB
Nazwa pliku:
MI01456D06EN01.19.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Picomag Wersja IO-Link Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 02/04/202501/08/202301/04/202201/05/202002/09/2019Język:
Polski
Wersja:
01/05/2019
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
BA01697DPL_0419.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Picomag Basic Safety Instructions Associated documentation: BA01697D
Basic Safety Instructions
Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
359.5 KB
Nazwa pliku:
SD01949DEN_0117.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN PL 04/11/202201/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
04/11/2022
Rozmiar pliku:
357.4 KB
Nazwa pliku:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN PL 01/12/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD IEC 61406
Automatic identification of physical objects
EN PL 07/02/202517/05/202431/03/202401/12/202101/11/2021Język:
Angielski
Wersja:
07/02/2025
Rozmiar pliku:
649.2 KB
Nazwa pliku:
SD02825DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Informacja producenta (MI)
Proline Picomag Manufacturer information regarding firmware update (NE 53)
New Firmware version:
Picomag IO-Link: 1.01.01EN PL 13/11/2019Język:
Angielski
Wersja:
13/11/2019
Rozmiar pliku:
62.9 KB
Nazwa pliku:
MI01456D06EN01.19.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – Tablet version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter
for your utilityapplication, and easily acces related tools such as
the SmartBlue app, movies or brochures.Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2022
Rozmiar pliku:
6 MB
Nazwa pliku:
CP01318DEN_0422_epub.epub
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Picomag - Le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités (eBook – Version PC)
eBook: Essayez ce débitmètre électromagnétique plug-and-play pour vos
applications
dans les utilités, et accédez facilement à tous les outils tels que
l'application SmartBlue,
les vidéos et les brochures.Język:
French
Wersja:
14/03/2019
Rozmiar pliku:
5.8 MB
Nazwa pliku:
CP01318DFR_0319_PC.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – PC version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for
your Utility application, and easily acces related tools such
as the SmartBlue app, movies or brochures.Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2022
Rozmiar pliku:
20 MB
Nazwa pliku:
CP01318DEN_0422_PC.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfs im Schulhaus
EttingenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
02/08/2021
Rozmiar pliku:
935.6 KB
Nazwa pliku:
CS01710S_20_DE0120_Gemeinde_Ettingen.pdf
-