Sygnalizacja wibracyjna
Moduł przełączający
Nivotester FTL825 FailSafe

Nivotester FTL825 FailSafe ©Endress+Hauser

Moduł przełączający do sygnalizatorów Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 i FTL85

Nivotester FTL825 zasila punktowy sygnalizator poziomu Liquiphant FailSafe FTL8x poprzez dwuprzewodową pętlę stałoprądową. Jednocześnie analizuje sygnały prądowe (dyskretne 4...20 mA) z sygnalizatora Liquiphant i powoduje przełączenie przekaźnika wyjściowego. Obwody wejść sygnałowych Nivotester FTL825 są odizolowane galwanicznie od obwodu zasilania i obwodu wyjściowego; możliwość zamówienia wersji do krytycznych aplikacji w obwodach blokadowych z atestem SIL3. W branżach, w których tworzenie nadmiarowej architektury sprzętowej, zarówno niehomogenicznej, jak i homogenicznej jest niezalecane lub niemożliwe.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracjae

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Możliwość zastosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3 wg
      IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1

    • Częstotliwość testów sprawności obwodu ESD: do 12 lat, testowanie uruchamiane za pomocą przycisku

    • Możliwość stosowania w obwodach zabezpieczeniowych...

  • Zastosowanie

    Moduł przełączający typu fail-safe do montażu na szynie DIN.

    • Temperatura otoczenia: -20...+60°C (-4...+140°F)

    • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Vibration Liquids

  • Charakterystyka / Aplikacja

    FailSafe level transmitter point level.
    Top hat rail mounting
    Connection to FTL80/81/85

    Permanent self-monitoring,LIVE-Signal.

  • Wersje specjalne

    SIL 3 according to IEC61508.

  • Zasilanie / Komunikacja

    85 - 253 VAC/DC

    20 - 30 VAC/20-60VDC

  • Temperatura otoczenia

    –20 to +60 °C
    (–4 to +140 °F)

  • Wyjście

    2x SPST safety contact point level

    1x SPST signal contact

    1X SPDT fault contact

  • Certyfikaty / Dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Safety approvals

    Overfill prevention WHG

    Leakage Detection

  • Marine approval

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71185026

      Fuse set FTL825, T 3,15A/250V, 2pcs.

      Design 5x20. Consists of: 2x Fuse 250V. 2x Fuse holder. Usage: FTL825.

    • Order code 52010132

      Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC

      Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.