Zastosowanie
Bariera mikrofalowa Soliwave służy do sygnalizacji obecności produktu lub jego ruchu w sposób bezkontaktowy bądź z minimalną ingerencją do wnętrza zbiornika, rurociągu, zsuwni, przesypu, kanału przesyłowego, szybu itd. Zaletą Soliwave jest brak części ruchomych, ulegających zużyciu. Soliwave jest rozwiązaniem komplementarnym do wibracyjnych i pojemnościowych sygnalizatorów poziomu. Opcjonalne wyjście prądowe umożliwia wykrywanie stopniowego oblepiania czujnika lub wskazywanie trendu przepływu masy. Moduł zarządzający Nivotester FTR525 umożliwia zasilanie, uruchomienie i diagnostykę układu pomiarowego Soliwave FQR57/FDR57.
Mikrofalowa sygnalizacja poziomu lub przepływu materiałów sypkich i kruszyw
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura otoczenia: -40...70°C
Temperatura procesowa: -40...450°C (z adapterem wysokotemperaturowym)
Maksymalne ciśnienie: 20 bar
Zakres zmian prędkości przepływu: 0,3 ... 31 m/s
Sygnały wyjściowe: zestyk SPDT, zestyk SSR, 4-20 mA, wyjście statusowe typu "PNP"
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
Korzyści
Wygodna, intuicyjna obsługa za pomocą przycisków i lokalnego wskaźnika z menu użytkownika
Przejrzysta, graficzna prezentacja ustawionego zakresu pomiarowego i aktualnego natężenia sygnału mikrofalowego
Możliwość parametryzacji maks. 5 równoległych kanałów pomiarowych, obejmujących bariery mikrofalowe zainstalowane w bliskiej odległości od siebie
Wbudowane funkcje analizy sygnałów pomiarowych
Funkcje płynnej regulacji m.in. tłumienia, progów załączania i wyłączania, jak również opóźnienia załączania i/lub wyłączania wyjścia sygnalizacyjnego
Łatwy montaż dzięki małym rozmiarom, zabudowa na standardowej szynie DIN i podłączenie elektryczne za pomocą zacisków wtykowych
Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji monitorowania przewodu podłączeniowego z barierą mikrofalową Soliwave
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN PL 28/10/202015/11/201816/01/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/10/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Soliwave FQR57/FDR57 Technical Information
Microwave barrier
EN PL 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Język:
Polski
Wersja:
10/12/2018
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01330FPL_0418.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN PL 28/10/202010/12/201816/01/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/10/2020
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN PL 28/10/202015/11/201804/07/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/10/2020
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICJęzyk:
Angielski
Wersja:
16/01/2017
Rozmiar pliku:
194.9 KB
Nazwa pliku:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN PL 11/05/202112/09/201816/01/2017Język:
Angielski
Wersja:
11/05/2021
Rozmiar pliku:
447.8 KB
Nazwa pliku:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
レベルスイッチ(液体および粉体用)
選定およびエンジニアリングガイド
Język:
Japoński
Wersja:
23/07/2026
Rozmiar pliku:
13.9 MB
Nazwa pliku:
CP00007FJA_1925_PointLevel_SelectionGuide.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
13.4 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Język:
Niemiecki
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
13.5 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN PL 19/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
19/03/2021
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EC_00690_02.21.pdf
-