

Zastosowanie
Przetwornik AT1 jest przeznaczony do współpracy ze wskaźnikiem zbiornika LT5. Przetwornik posiada wyjście analogowe 4-20 mA oraz wyjście alarmowe.
Temperatura otoczenia: -20...+60°C (-4...+140°F)
Korzyści
Transmisja analogowych sygnałów poziomu zbiornika
Maks. 6 wyjść alarmowych
Prosty mechanizm: łatwość konserwacji
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN PL 28/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2024
Rozmiar pliku:
979.7 KB
Nazwa pliku:
TI00460GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Serie AT-1000 Manual de intrucciones
Tipo de potenciómetro
Transmisor analógico
Tank GaugingEN PL 01/07/2007Język:
Hiszpański
Wersja:
01/07/2007
Rozmiar pliku:
615.2 KB
Nazwa pliku:
BA1011Nes_0107.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN PL 29/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
29/06/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA00414GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Sakura
Product root: AT1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJęzyk:
Japoński
Wersja:
01/04/2023
Rozmiar pliku:
194.2 KB
Nazwa pliku:
TIIS_T63217_AT1_C1-42_2023.pdf
-