Pierwszy na świecie przetwornik temperatury z Bluetooth

Nowe przetworniki iTEMP TMT71 i TMT72​ umożliwiają zdalny odczyt i diagnostykę w najtrudniej dostępnych punktach pomiarowych.

Przetworniki TMT71 i TMT72 stworzone zostały z myślą o gałęziach przemysłu, które wymagają dokładnego i odpornego na zakłócenia pomiaru temperatury. Są one kompatybilne z wszystkimi powszechnie stosowanymi czujnikami RTD i termoparami. Dostarczają dane pomiarowe i diagnostyczne, kluczowe dla kontroli procesów i zarządzania zasobami AKP. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę na temat ekploatacji przemysłowych pomiarów temperatury, wzbogaciliśmy najnowszy model urządzenia w szyfrowaną łączność Bluetooth. W połączeniu z bezpłatna aplikacją mobilną SmartBlue, Użytownik zyskuje możliwość zdalnej parametryzacji oraz diagnostyki przetwornika.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo transmisji Bluetooth powierdzone przez prestiżowy instytut Fraunhofer AISEC.

  • Zdalne uruchomienie i obsługa, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartBlue.

  • W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy, do montażu na szynie DIN.

  • Wyświetlacz z łączem wtykowym, dla lokalnych wskazań temperatury i statusu pomiaru.

  • Przetwornik temperatury TMT72 wyposażony został w komunikację cyfrową HART zgodną z najnowszym protokołem HART 7.

Urządzenie gwarantuje wysoką dokładność przetwarzania sygnału oraz pozwala wydatnie zwiększyć dyspozycyjność instalacji produkcyjnej. Odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników zewnętrznych, np. drgań czy wysokiej temperatury otoczenia. Dokładność pomiaru, w krytycznych procesach technologicznych, można zwiększyć dzięki indywidualnej linearyzacji czujników, za pomocą funkcji wielomianowej CvD. Uniwersalność urządzenia pozwala nie tylko na łatwe uruchomienie, ale również szybki montaż we wszystkich rodzajach termometrów główkowych.

Przetwornik może zostać również rozbudowany o lokalny wyświetlacz, umożliwiający stałe monitorowanie procesu lub szybki podgląd komunikatów o statusie pomiaru. Swobodę użytkowania zapewnia również oprogramowanie narzędziowe, które zostało zintegrowane ze wszystkimi urządzeniami Endress+Hauser. Dzięki spójnemu wyglądowi interfejsu we wszystkich aplikacjach, pracownik może natychmiast przystąpić do pracy, bez dodatkowych szkoleń. Intuicyjny panel obsługowy zoptymalizowany został pod kątem wszystkich typowych działań użytkownika: uruchomienie, obsługa, konfiguracja, diagnostyka.

Czy wiesz, że…

  • Jesteśmy największym, światowym producentem główkowych przetworników temperatury. Rocznie, na całym świecie dostarczamy ich ponad 250 tysięcy sztuk.

  • Możesz u nas zaopatrzyć się w TrustSens, który jest pierwszym na świecie termometrem z funkcją autokalibracji bez demontażu.

  • StrongSens to czujnik temperatury Pt100 produkcji Endress+Hauser o odporności na drgania aż do 60 g.

Przetwornik temperatury  iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser
Przetwornik temperatury iTEMP TMT72 z nasadzanym wyświetlaczem TID10 ©Endress+Hauser
Zdjęcie przetwornik temperatury iTEMP TMT72 w obudowie obiektowej Ex typu TA30H ©Endress+Hauser
iTEMP TMT 71 i 72 W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy do montażu na szynie DIN ©Endress+Hauser
Diagnostyka przetwornika TMT72 za pomocą aplikacji Smartblue ©Endress+Hauser