Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK20

Przewód laboratoryjny CYK20 Memosens do czujników innych niż Ex. ©Endress+Hauser

Przewód laboratoryjny CYK20 Memosens do czujników innych niż Ex.

Przewód laboratoryjny CYK20 Memosens do czujników Ex. ©Endress+Hauser

Przewód laboratoryjny CYK20 Memosens do czujników Ex.

Przewód laboratoryjny Memosens do wszystkich czujników z Memosens

Przewód CYK20 to elastyczny przewód danych umożliwiający niezawodne połączenie czujników Memosens z oprogramowaniem Memobase Plus do obsługi czujników oraz z urządzeniem przenośnym Liquiline To Go. Gwarantuje całkowicie wodoszczelne połączenie i zapewnia łatwe w użyciu połączenie indukcyjne bez ryzyka korozji styków. Całkowicie niezawodna i bezpieczna transmisja sygnału bez ryzyka korozji styków i potencjałów zakłócających.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Przeznaczony do stosowania w laboratoriach: elastyczny, łatwy w obsłudze, umożliwia szybkie podłączenie czujników do pomiaru różnych parametrów.

    • Maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki bezstykowej, indukcyjnej transmisji sygnałów cyfrowych: brak korozji...

  • Zastosowanie

    Przewód CYK20 to przewód danych z Memosens do stosowania w laboratoriach w każdej branży. Przeznaczony do pomiaru następujących parametrów:

    • pH/redoks

    • Tlen rozpuszczony (pomiar amperometryczny)

    • Przewodność (metodą konduktometryczną)

    • Skuteczność dezynfekcji

    ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Glass electrode

  • Aplikacja

    Laboratory Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Montaż

    Inductive plug-head for digital sensors with Memosens Technology and M8 or M12 plug to connect to the Transmitter.

  • Charakterystyka

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
    Not influenced by moisture, EMC-field and corrosion.

  • Zakres pomiarowy

    High impedance cable

  • Konstrukcja

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens Technology and plug-head.
    No open contacts, resistant against huminity.

  • Materiał

    PEEK / TPE

  • Wymiar

    Diameter: 4,5 mm ( 0,18" )
    Cores: 2x2 cores, twisted paires
    Length: 1,5 m +3 m (4,9 ft+ 9,8 ft )

  • Dopuszczenia Ex

    IECEX EX ia II C T6 Ga
    ATEX EX II 1G Ex ia II C T6 Ga

  • Stopień ochrony

    IP 65

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification