Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
pH 1 - 12
-
Temperatura procesu
0 - 80 C (32 - 176 F)
-
Ciśnienie procesu
1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)
Zastosowanie
Ceratex CPS31 to wysokiej jakości analogowa elektroda do kompensacji wpływu pH w procesach dezynfekcji. Dzięki potrójnej diafragmie może być stosowana do mediów o minimalnej przewodności a niski dryft gwarantuje stabilny pomiar. Dzięki temu woda w basenie jest odpowiednio zdezynfekowana a woda pitna ma odpowiednik smak.
Drinking water
Swimming pool water
pH compensation for free chlorine measurement
Korzyści
Wiarygodny pomiar przy minimalnej przewodności dzięki potrójnej diafragmie
Niski dryft wskutek bardzo niskiego spadku stężenia jonów w elektrolicie
Opcjonalny mostek elektrolityczny dla wydłużenia czasu eksploatacji
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memosens CPS31D and Ceratex CPS31
pH sensors for drinking water and swimming pool water
EN PL 16/03/202219/04/201301/01/2001Język:
Angielski
Wersja:
16/03/2022
Rozmiar pliku:
863 KB
Nazwa pliku:
TI00030CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Elektrody pH CPSx1, CPFx1 Elektrody redoks CPSx2, CPFx2
Pomiar pH i potencjału redoks
EN PL 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
19/03/2026
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0426-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Elektrody analogowe pH/redoks
Pomiar pH/potencjału redoks
Suplement do instrukcji obsługi BA01572C, BA02056C
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
strefach zagrożonych wybuchem
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN PL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Język:
Polski
Wersja:
21/10/2021
Rozmiar pliku:
497 KB
Nazwa pliku:
XA00028CPL_1121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJęzyk:
Angielski
Wersja:
08/12/2021
Rozmiar pliku:
427.3 KB
Nazwa pliku:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_05.26EN PL 08/06/2026Język:
Angielski
Wersja:
08/06/2026
Rozmiar pliku:
521.7 KB
Nazwa pliku:
EC_00624_05.26_CPSxx_Ex unterschrieben.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN PL 09/01/2023Język:
Angielski
Wersja:
09/01/2023
Rozmiar pliku:
276.3 KB
Nazwa pliku:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Język:
Angielski
Wersja:
25/10/2021
Rozmiar pliku:
292.5 KB
Nazwa pliku:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Język:
Angielski
Wersja:
09/08/2021
Rozmiar pliku:
700.2 KB
Nazwa pliku:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-