Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym

Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym

Od pomiaru iloci zapasów do cennych informacji wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw

Złożoność łańcucha dostaw może przynieść kolejne wyzwania dla często skomplikowanych procesów tworzenia wartości dodanej w przemyśle chemicznym. Optymalne i bezpieczne zarządzanie zapasami surowców, przechowywanych w silosach różnego typu, często rozproszonych geograficznie, wymaga gotowego dostępu do danych i analityki. Wiele firm chemicznych rezygnuje z ręcznego gromadzenia danych inwentaryzacyjnych na rzecz nowych cyfrowych narzędzi, wspomaganych prze techniki IIoT. Jednak jest to również trudne. Podejmij współpracę z Endress+Hauser, aby wykorzystać potencjał swojego łańcucha dostaw.

  • Zredukuj nakłady na planowanie zapasów nawet o 60% dzięki Endress+Hauser

    Endress+Hauser, pionier z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zapasami w chmurze, współpracuje z klientem w celu wdrożenia optymalnych, gotowych rozwiązań do transformacji łańcucha dostaw, od urządzeń pomiarowych i wizualizacji do pełnego monitorowania zapasów. Aktualne, dokładne i wiarygodne dane przepływające bezpiecznie i bezproblemowo przez sieci firmowe umożliwiają szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji, co przekłada się na lepsze wyniki, większą wydajność i redukcję kosztów.

Planowanie i optymalizacja zapasów w przemyśle chemicznym ©Endress+Hauser
Planowanie i optymalizacja zapasów w przemyśle chemicznym ©Endress+Hauser
Planowanie i optymalizacja zapasów w przemyśle chemicznym ©Endress+Hauser
Planowanie mapy procesu i optymalizacja zapasów ©Endress+Hauser

Jak możemy pomóc

Nawiązanie współpracy z Endress+Hauser może umożliwić współpracę w ramach globalnych operacji, dostawców i sieci klientów. Nasz światowy zespół wyspecjalizowanych inżynierów będzie Cię wspierał w tworzeniu i rozwijaniu łańcuchów dostaw opartych na danych.. Optymalizuj zapasy, planowanie magazynowania i koszty dla efektywnych operacji.

  • W celu usprawnienia istniejącego lub pełnego przekształcenia cyfrowego łańcucha dostaw, wykorzystaj nasze usługi od identyfikacji zakresu po zarządzanie projektem, szczegółowy engeneering, konfigurację oprogramowania, testowanie, dokumentację, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

  • Uzyskaj wskazówki dotyczące właściwych czujników, bramek, interfejsów i oprogramowania do wizualizacji, a także na temat integracji z systemem ERP.

  • Wdrożenie płynnej integracji danych z dostawcami i klientami w całym łańcuchu dostaw ułatwia szybkie i skuteczne reagowanie na zmienność oraz optymalizację procesów.

  • Elastyczne wdrażanie podejść typu Supplier Managed Inventory (SMI) i Vendor Managed Inventory (VMI) za pomocą naszych rozwiązań opartych na chmurze.

  • Utrzymuj efektywne, wydajne działania dzięki naszym usługom szkoleniowym i serwisowym.
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
Wolfram Heymann, dyrektor generalny, Brenntag Schweizerhall AG

„Skuteczna technologia automatyzacji jest konieczna do zapewnienia terminowych dostaw surowców chemicznych”

Wolfram Heymann, Dyrektor generalny
Brenntag Schweizerhall AG
  • Co oferujemy

    Zoptymalizuj swój łańcuch dostaw i zapasy z Endress+Hauser, Twoim niezawodnym partnerem w zakresie planowania, uruchamiania i serwisu czujników pomiarowych, systemów magazynowych oraz integracji MES/ERP.

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Oprzyrządowanie pomiarowe (w tym czujniki IIoT) do pomiaru poziomu i innych parametrów

    • Bramki obiektowe i skrzynki przyłączeniowe

    • Hosting w chmurze i integracja danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne

    • Oprogramowanie SupplyCare (hostowane...

  • Usługi

    • Doradztwo w zakresie wdrażania i definiowania produktów

    • Projekt wykonawczy

    • Dobór urządzeń i inżynieria oprogramowania

    • Zamówienia, testy i certyfikacja

    • Inspekcja i test odbioru fabrycznego (FAT)

    • Instalacja, uruchomienie i testy odbiorowe w miejscu instalacji...

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży