Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ciągły monitoring emisji ułatwia zrównoważoną pracę zakładu

Niezawodne rozwiązania, które pomagają w dekarbonizacji i zapewnieniu zgodności z przepisami

Obraz zapowiadający temat dotyczący monitorowania emisji

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Systemy ciągłego monitorowania emisji: sprawdzone technologie pomiaru zapewniają zgodność z przepisami i dostarczają dane na temat przebiegu procesów

Wymagania przepisów dotyczących monitorowania i sporządzania raportów dotyczących emisji stają się coraz bardziej rygorystyczne w niemal każdym kraju na świecie. Dzięki układom pomiarowym do monitorowania i analizy wielkości emisji możemy przestrzegać wartości granicznych i ograniczać uwalnianie obcych substancji do środowiska.

Aby ograniczyć emisję niebezpiecznych substancji, powietrze odprowadzane do atmosfery w różnych procesach musi być oczyszczone. Optymalną pracę instalacji oczyszczania, jak również skuteczne spalanie, umożliwiają inteligentne rozwiązania z zastosowaniem czujników.

W branży gospodarki odpadami obowiązują różne wymagania, które zależą od rodzaju spalarni, np. odpadów komunalnych, przemysłowych lub niebezpiecznych. Obecność substancji zanieczyszczających, takich jak HCl, HF, NOx, SO2, LZO (lotne związki organiczne), jak również zawartość pyłu i ilość O2 i/lub H2O należy mierzyć w sposób ciągły, zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Coraz częściej konieczne jest również ciągłe oznaczanie dodatkowego parametru, czyli całkowitej zawartości rtęci (Hg).

Rozwiązanie CEMS produkcji Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Rozwiązanie CEMS produkcji Endress+Hauser

CEMS monitoruje zanieczyszczenia w spalinach

Informacje

Ciągły monitoring emisji wszystkich istotnych składników zanieczyszczeń w spalinach

Systemy ciągłego pomiaru emisji (ang. Continuous Emission Monitoring System - CEMS), takie jak MCS200HW lub MCS100FT jednocześnie zapewniają pomiar Hg i wszystkich innych istotnych składników zanieczyszczeń w spalinach, w czasie rzeczywistym, gwarantując odpowiednie przestrzeganie wartości granicznych. Prosta obsługa i minimalne wymagania konserwacyjne zapewniają stabilną, długoterminową wydajność instalacji.

System analizatora można precyzyjnie skonfigurować pod kątem zadania pomiarowego. I w rezultacie otrzymujemy układ pomiarowy, który jest jednocześnie bardzo ekonomiczny i wydajny. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba monitorowania dodatkowych zanieczyszczeń, np. ze względu na aktualizację pozwolenia na działanie instalacji, system analizatorów będzie można elastycznie rozbudować. Nowe elementy układu pomiarowego można dodawać na miejscu, a to pozwala zredukować przestoje i koszty.

Ciągły pomiar rtęci ©Endress+Hauser
Ciągły pomiar rtęci

Pomiar rtęci za pomocą MERCEM300Z

Informacje

Monitorowanie rtęci w emitowanych spalinach

W niektórych krajach, np. w Niemczech, w spalarniach odpadów obowiązkowy jest również ciągły pomiar całkowitej zawartości rtęci.

Ekstrakcyjny analizator gazu MERCEM300Z został przebadany zgodnie z normą EN 15267-3, pod kątem przydatności do pomiarów całkowitej zawartości rtęci w zakresie od 0 do 10 µg/m³. Największą zaletą MERCEM300Z jest to, że przekształca rtęć utlenioną w pierwiastkową bez dodatkowych środków chemicznych lub konwertorów, co znacznie zmniejsza zakres wymaganych czynności konserwacyjnych w porównaniu z innymi przyrządami pomiarowymi.

Ciągły pomiar emisji pyłów ©Endress+Hauser
Ciągły pomiar emisji pyłów

Rozwiązanie do monitorowania pyłu

Informacje

Pomiar stężenia pyłu w gazach suchych i mokrych

Pomiary pyłu można wykonywać w sposób ciągły metodą ekstrakcyjną, w przypadku gazów mokrych, lub wewnątrz komina pracującego w trybie suchym. Endress+Hauser dostarcza sprawdzone rozwiązania do obu zastosowań. W standardowych pomiarach suchych spalin (powyżej kwasowego punktu rosy), zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi pomiarów emisji, najlepiej sprawdzają się DUSTHUNTER S (działający na zasadzie pomiaru światła rozproszonego) i DUSTHUNTER T (działający na zasadzie pomiaru transmisyjnego). W przypadku spalin mokrych (poniżej kwasowego punktu rosy) używany jest przyrząd do pomiaru pyłu FWE200DH. W tym przypadku gaz, który ma być mierzony, jest odprowadzany z komina bypassem, podgrzewany powyżej kwasowego punktu rosy kwasu i poddawany ciągłemu pomiarowi.

Pomiar przepływu gazu w kominie ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu gazu w kominie

Informacje

Rzetelny pomiar przepływu gazu

Do precyzyjnego obliczenia przesyłu potrzebny jest najdokładniejszy pomiar przepływu, który jest również ważny w przypadku handlu uprawnieniami do emisji.

Przepływomierz FLOWSIC100 stale mierzy przepływ gazu w kominie. Ze względu na zastosowaną technologię ultradźwiękową, ten przyrząd wymaga minimalnej konserwacji. Wysoka jakość pomiaru przepływu ma kluczowe znaczenie, ponieważ stężenia zanieczyszczeń podawane są w odniesieniu do objętości mierzonego gazu spalinowego i wyświetlane w kg/h.

Stojąc w obliczu konieczności precyzyjnej kontroli emisji gazów cieplarnianych (GHG), która będzie wymagana w przyszłości, jeszcze ważniejsze stanie się wykonywanie pomiarów przepływu z możliwie największą dokładnością.

Zdjęcie sondy Combiprobe produkcji Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Zdjęcie sondy Combiprobe produkcji Endress+Hauser

Wieloparametrowy pomiar stężenia pyłów, przepływu objętościowego, ciśnienia i temperatury

Informacje

Kompaktowe rozwiązanie do pomiaru pyłu, przepływu, ciśnienia i temperatury

Używając sondy Combiprobe CP100, można zmierzyć w kominie poziom pyłu, natężenie przepływu, ciśnienie i temperaturę, przy czym układ pomiarowy zajmuje bardzo niewiele miejsca. W tym rozwiązaniu zastosowano przyrządy takie, jak DUSTHUNTER SP100 (do pomiaru metodą światła rozproszonego), FLOWSIC100 PR (przepływomierz ultradźwiękowy), czujnik temperatury i czujnik ciśnienia - wszystkie zamontowane na uniwersalnym przyłączu kołnierzowym (DN250 PN6). Dzięki temu wyeliminowano konieczność montażu dodatkowych kołnierzy. Takie kompaktowe rozwiązanie sprawdzi się szczególnie tam, gdzie wymagany jest redundantny system przyrządów pomiarowych.

Zdjęcie rozwiązania Endress+Hauser do zarządzania danymi dotyczącymi emisji ©Endress+Hauser
Zdjęcie rozwiązania Endress+Hauser do zarządzania danymi dotyczącymi emisji

System gromadzenia i przetwarzania danych

Informacje

Zarządzanie danymi dotyczącymi emisji

System gromadzenia i przetwarzania danych (ang. Data Acquisition and Handling System  - DAHS) MEAC jest przeznaczony do rejestrowania, zapisywania, normalizowania, analizy, wyświetlania i przesyłania danych pomiaru emisji. Dostępny jest w kilku wariantach, które generują raporty zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

MEAC300 z certyfikatem TÜV analizuje dane na poziomie QAL3, między innymi do kontroli dryftu oraz oferuje rozwiązania, w których MEAC pracuje w systemie redundantnym. Transmisja danych cyfrowych do systemu sterowania może wykorzystywać dowolny standardowy protokół komunikacji.  

Zdjęcie nowoczesnej spalarni odpadów ©Endress+Hauser
Zdjęcie nowoczesnej spalarni odpadów
Informacje

Pomiar biogenicznego CO2: główne powody

Obowiązują różne systemy handlu emisjami (ang. Emissions Trading System - ETS), takie jak EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami), wytyczne brytyjskiej agencji ochrony środowiska dotyczące inwentaryzacji zanieczyszczeń, niemiecki BEHG i chiński certyfikowany system redukcji emisji (ang. China Certified Emission Reduction - CCER). Wszystkie regulacje w tym zakresie różnią się w zależności od tego, czy chodzi o węgiel kopalny, czy pochodzący ze źródeł, które nie zawierają węgla kopalnego lub zastępują go w całości (tzw. węgiel odnawialny). Aby określić udział odnawialnych źródeł energii, konieczne jest ciągłe pobieranie próbek biogennego CO2 , a następnie analiza C14 w laboratorium. Zakłady termicznego przekształcania odpadów, wyposażone w urządzenia do wychwytywania dwutlenku węgla, będą zapewniać znaczący wkład w dążeniu do ujemnej emisji CO2, ze względu na biogeniczną część heterogenicznego surowca. Zerowe emisje gazów cieplarnianych netto można osiągnąć jedynie przy znaczących ujemnych emisjach CO2, równoważących pozostałe emisje gazów cieplarnianych (np. z rolnictwa). Ważne jest, aby znać wartości ujemnej emisji CO2 z możliwie największą dokładnością. W celu dalszego wykorzystania wychwyconego CO2,, dla oceny ekologicznej i biologicznej istotny jest udział "części zielonej". Ponadto, udział energii odnawialnej w energii odzyskanej przez spalarnie odpadów jest kwestią o dużym znaczeniu publicznym. W niektórych miastach europejskich, gospodarka odpadami przypadająca na jednego mieszkańca opiera się na "części kopalnej". Dlatego, konieczne jest oznaczenie frakcji CO2, zarówno pochodzenia kopalnego, jak i biogenicznego.

Endress+Hauser nawiązał współpracę z Genius5-Instruments GmbH, w zakresie sprzedaży i serwisu na całym świecie, układu do pomiaru biogenicznego CO2 PmCTrace, który w przyszłości stanie się częścią systemów pomiaru emisji zanieczyszczeń w instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

Najważniejsze cechy produktu

Przedstawiamy nasze produkty do monitorowania emisji:

/
Ewen Kindness z RWE rozmawia z Rhodri Jonesem z Endress+Hauser
Opis przypadku

Monitorowanie emisji w czasie rzeczywistym zapewniło RWE zgodność z przepisami

RWE korzysta w swoim zakładzie w Didcot z systemu PowerCEMS100, który dostarcza dokładne dane dotyczące NOx, SO₂, CO i CO₂ w czasie rzeczywistym, gwarantując niezawodną pracę i zgodność z przepisami.

Najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co trzeba wiedzieć

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Więcej interesujących informacji