Kontrola produkcji biodiesla: jak zwiększyć wydajność transestryfikacji
Efektywna kontrola procesu produkcji biodiesla poprawia wydajność transestryfikacji, minimalizując zmienność procesów, straty i produkcję niezgodną ze specyfikacją.
W skrócie
- Transestryfikacja jest najważniejszym etapem produkcji biodiesla, a jej przebieg w bardzo dużym stopniu zależy od jakości surowca, stechiometrii i warunków procesu.
- Nawet niewielkie odchylenia na etapach reakcji, rozdzielania lub płukania wodą, mogą zmniejszyć wydajność reakcji, zwiększyć straty metanolu i zdestabilizować ciągłość produkcji.
- Wiarygodne wyniki pomiaru najważniejszych zmiennych w czasie rzeczywistym umożliwiają dokładniejszą kontrolę procesu produkcji biodiesla, pomagając producentom utrzymać wysoką wydajność.
Kontrola procesu produkcji biodiesla na potrzeby rozwijającego się rynku produktów niskoemisyjnych
Najważniejsze fakty
+ 41 miliardów litrów
wzrostu światowego popytu na biodiesel do 2026 r.
Wzrost spowodowany naciskiem na szybszą dekarbonizację i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Biodiesel to odnawialne paliwo otrzymywane w wyniku transestryfikacji olejów roślinnych (np. olej sojowy, bawełniany, rzepakowy i palmowy) lub tłuszczów zwierzęcych. Można go używać w nowoczesnych silnikach Diesla, jako czyste paliwo (B100) lub, jako mieszankę z olejem napędowym. W obliczu rosnącej presji przepisów, biodiesel stał się istotnym elementem strategii wprowadzania paliw niskoemisyjnych na całym świecie.
W Brazylii, która jest jednym z największych na świecie rynków biodiesla, Narodowa rada ds. polityki energetycznej (port. Conselho Nacional de Política Energética, CNPE) nakazała stopniowe zwiększenie udziału tego paliwa w mieszankach, do 15% w 2026 r., wzmacniając tym samym globalny trend w kierunku paliw biopochodnych.
Unia Europejska ustala wiążące cele dla sektora transportu, w tym transportu morskiego i lotniczego. Do roku 2030, państwa członkowskie UE muszą osiągnąć 29% udziału energii odnawialnej w transporcie, albo o 14,5% zredukować intensywność emisji gazów cieplarnianych, z dodatkową redukcją 5,5% w przypadku zaawansowanych biopaliw i odnawialnego wodoru.
Chociaż największym konsumentem biodiesla pozostaje transport, to ostatnie raporty amerykańskiej agencji State Energy Data System (SEDS) pokazują, że korzysta z niego również coraz więcej użytkowników w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i energetycznym. Prognozuje się, że w wyniku inicjatyw na rzecz dekarbonizacji oraz konieczności spełnienia wymagań bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych, globalny popyt na to paliwo, pomiędzy 2021 a 2026 rokiem wzrośnie o ponad 41 miliardów litrów.
Wobec rosnącego popytu na biodiesel, jego producenci muszą zoptymalizować wydajność produkcji, poprawić stabilność procesów i zapewnić stałą jakość paliwa. Szczególnie ważne jest tu przeprowadzenie prawidłowej transestryfikacji, która wymaga bardzo precyzyjnej kontroli.
Optymalizacja transestryfikacji w celu uzyskania wyższej wydajności produkcji biodiesla
Biodiesel jest wytwarzany z naturalnych olejów lub tłuszczów, w wieloetapowym procesie przemysłowym:
- Przygotowanie surowca: najpierw surowiec jest podgrzewany i mieszany z metanolem oraz katalizatorem
- Etap reakcji: następnie mieszaninę umieszcza się w jednym lub kilku reaktorach z mieszalnikami, w których zachodzi główna przemiana chemiczna
- Reakcja transestryfikacji: podczas transestryfikacji, trójglicerydy z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych wchodzą w reakcję z metanolem w obecności katalizatora. W wyniku tej reakcji powstają estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) i gliceryna, która jest produktem ubocznym
- Etap rozdzielenia: następnie, w osadnikach lub wirówkach dekantacyjnych biodiesel jest oddzielany od gliceryny
- Oczyszczanie i suszenie: biodiesel jest poddawany płukaniu i dokładnemu oczyszczaniu w celu usunięcia pozostałości katalizatora, metanolu i mydła, przed końcowym przefiltrowaniem i przechowywaniem. Skuteczne oddzielenie zapewnia całkowite usunięcie gliceryny z biodiesla
Precyzyjna kontrola produkcji biodiesla, na każdym etapie, jest niezbędna dla uzyskania niezawodnego przebiegu procesów i wysokiej wydajności produkcji. Stabilne warunki poprawiają przebieg reakcji, zapewniają niezmienną wydajność rozdzielania i odpowiednią jakość paliwa.
Wykrywanie i zapobieganie niestabilności w produkcji biodiesla
Nawet niewielkie odchylenia mogą mieć wpływ na ciągłość produkcji biodiesla. Mogą się one pojawić się nawet wtedy, gdy instalacja pracuje w granicach zaprojektowanych parametrów. Typowe oznaki takich odchyleń, to niższa wydajność, słabe rozdzielenie faz i nierównomierne oczyszczenie. Pojawienie się tych problemów zazwyczaj oznacza, że kontrola procesu produkcji biodiesla jest niedostateczna, a to może prowadzić do wytwarzania produktów niezgodnych ze specyfikacją lub całkowicie nieudanej szarży.
Do typowych oznak zmienności procesu należą:
- niższe niż oczekiwano przekształcenie trójglicerydów w reaktorze nr 1 (~90%), które często wskazuje na nieprawidłowy stosunek metanolu do oleju lub niewystarczające mieszanie,
- nierównomierne całkowite przekształcenie po wyjściu z reaktora nr 2 (cel >97,5%), które powoduje zmienną jakość szarży,
- tworzenie się mydła, emulsji lub powolne oddzielanie się gliceryny, zwykle spowodowane przedostawaniem się wody, brakiem równomiernego działania katalizatora lub odchyłkami reakcji,
- wahania wydajności płukania, skutkujące nieprzewidywalną jakością produktu końcowego (biodiesla) i niespójną czystością FAME,
- rosnące zużycie metanolu lub zmniejszona wydajność odzysku metanolu.
Wczesne oznaki nieprawidłowości procesu mogą być widoczne dla operatorów, ale zwykle wskazują one na większe problemy na poziomie reakcji, niewykrywalne podczas rutynowych kontroli. Zrozumienie przyczyn ich powstawania jest niezbędne do utrzymania stabilności transestryfikacji i zapobiegania powtarzającym się zmianom jakości.
Przyczyny zmienności reakcji transestryfikacji:
- Nieprawidłowy stechiometryczny stosunek reagentów wynikający z niedokładnej kontroli stosunku oleju do metanolu: prowadzi do niższej wydajności reakcji i zwiększonych strat metanolu
- Zmienne warunki reakcji: temperatura, ciśnienie, czas przebywania lub intensywność mieszania, które uniemożliwiają równomierny przebieg reakcji i zmniejszają jej wydajność o kilka punktów procentowych, co bezpośrednio wpływa na wydajność i zużycie metanolu
- Nieefektywne usuwanie gliceryny na wczesnych etapach: zmniejsza szybkość tworzenia estrów metylowych i spowalnia ogólny przebieg reakcji
- Niestabilne pH podczas neutralizacji lub płukania: sprzyja tworzeniu się mydła, emulsji, a w trudniejszych przypadkach, także korozji w urządzeniach znajdujących się dalej w instalacji
- Ograniczona zdolność urządzeń, na dalszych etapach procesu, do kompensowania odchyleń, które pojawiły się wcześniej: powoduje zmiany jakości, dłuższy czas przetwarzania i zwiększenie nakładu pracy
Zapobieganie niestabilności wymaga czegoś więcej niż rutynowej obsługi. Dostęp do parametrów procesu w czasie rzeczywistym jest niezbędny do wykrywania odchyleń i podejmowania działań korygujących, zanim nastąpi pogorszenie wydajności reakcji lub jakości paliwa.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala utrzymać proces w wąskim zakresie wymaganych parametrów. Pomaga również utrzymać ciągłość produkcji biodiesla i gwarantuje niezmienną wydajność i jakość paliwa w każdej szarży.
Najważniejsze wartości mierzone w celu niezawodnej kontroli jakości procesu produkcji biodiesla
Odpowiednia kontrola produkcji biodiesla zaczyna się od zrozumienia, które wartości mierzone będą tu najważniejsze. Kilka podstawowych zmiennych odpowiada za wydajność reakcji, rozdzielania i oczyszczania. Śledzenie tych podstawowych zmiennych znacznie ułatwia stabilizację procesu.
Kontrola wsadu
- Pomiar przepływu masowego oleju, metanolu i katalizatorazapewnia dokładne dozowanie reagentów i odpowiedni dla stabilnej transestryfikacji stosunek stechiometryczny
- Monitorowanie temperatury wstępnego podgrzewania wsadu zapewnia, że temperatura substratów podawanych do reaktora mieści się w wymaganym zakresie, zapewniając tym samym stabilną kinetykę reakcji
Kontrola reakcji
- Pomiar przepływu lub cyrkulacji wsadu zapewnia stabilne dozowanie, jakość mieszania i stały czas retencji w układzie reakcyjnym
- Monitorowanie ciśnienia w reaktorze i rurociągach pozwala wykryć zatory, tworzenie się gazów, zanieczyszczenia lub niestabilne warunki reakcji
- Monitorowanie temperatury stabilizuje kinetykę reakcji i pomaga wykryć ograniczenia wymiany ciepła lub zmniejszoną aktywność katalizatora
- Monitorowanie poziomu zapewnia stabilny czas retencji i zapobiega przepełnieniu lub nierównomiernemu przepływowi substratów
Kontrola rozdzielania
- Monitorowanie poziomu i rozdziału faz kontroluje rozdzielanie faz w wirówce dekantacyjnej lub osadniku i wykrywa warstwy emulsji lub niestabilne osadzanie
- Pomiar gęstości biodiesla lub faz mieszanych uwidacznia trendy reakcji i wykrywa zanieczyszczenie metanolem, pozostałości wody lub obecność gliceryny
- Monitorowanie temperatury pozwala ustabilizować lepkość i poprawia wydajność rozdzielenia faz
- Pomiar przepływu materiału do wirówki dekantacyjnej zapewnia stabilny czas retencji i stabilne warunki rozdzielania
- Optyczne monitorowanie klarowności wody płuczącej lub jakości granicy faz pozwala wykryć emulsje, mydła lub niepełne rozdzielenie zanim będzie to miało wpływ to na dalsze płukanie
Kontrola oczyszczania
- Monitorowanie pH w obiegu neutralizacji i płukania zapobiega powstawaniu mydła, emulsji i zanieczyszczeń w urządzeniach oczyszczających
- Monitorowanie ciśnienia w kolumnach płukania lub oczyszczania wykrywa obciążenie kolumny, jej zanieczyszczenie lub niestabilną wydajność płukania
- Monitorowanie temperatury podczas płukania i suszenia wspomaga efektywne usuwanie wilgoci, usuwanie metanolu i zapewnia stabilne warunki płukania
- Monitorowanie przewodności lub optyczne monitorowanie czystości wody płuczącej pozwala wykryć zanieczyszczenia, pozostałości wody lub niewystarczającą skuteczność płukania, które mogą mieć wpływ na ostateczną jakość biodiesla
Wiarygodne wyniki pomiaru zmieniają wrażliwą sekwencję transestryfikacji w proces, który można odpowiednio kontrolować i stabilizować. Gdy operatorzy mogą zaufać przesyłanym danym, mogą też korygować niewielkie odchylenia, zanim doprowadzą one do spadku wydajności lub zmienności na dalszych etapach procesu. Ma to bezpośredni wpływ na całą produkcję biodiesla.
Dzięki kompleksowej ofercie, obejmującej rozwiązania do pomiarów przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, gęstości, jak również pomiarów analitycznych, Endress+Hauser gwarantuje pełny dostęp do parametrów procesu produkcji biodiesla, od dozowania surowca po końcową jakość produktu.
Znaczenie aparatury kontrolno-pomiarowej dla kontroli produkcji biodiesla
Dzięki precyzyjnej aparaturze kontrolno-pomiarowej z funkcją ciągłej autodiagnostyki, operatorzy mogą monitorować podstawowe parametry, niezbędne do pewnego przeprowadzenia transestryfikacji. Gdy dane procesowe są dokładne, operatorzy mogą wprowadzać proaktywne zmiany, zapewniając płynny przebieg reakcji transestryfikacji, rozdzielania i oczyszczania. Odczyt tych danych w czasie rzeczywistym pozwala zapobiegać odchyleniom i zagwarantować stałą jakość szarży.
Wiarygodne dane pomiarowe gwarantują uzyskanie:
- wyższego uzysku biodiesla i większej wydajności reakcji transestryfikacji, a tym samym wyższej wydajności produkcji na szarżę,
- bardziej przewidywalnej jakości produktu oraz zredukowania liczby szarż niezgodnych ze specyfikacją oraz uniknięcia poprawek i zmienności w dalszym procesie produkcyjnym,
- niższych kosztów w przeliczeniu na litr, dzięki mniejszym stratom metanolu, lepszemu wykorzystaniu energii i mniejszej liczbie etapów ponownego przetwarzania,
- niższych nakładów pracy w dalszym przetwarzaniu, dzięki lepszemu rozdzielaniu faz i mniejszej liczbie emulsji przechodzących do procesu płukania i suszenia,
- poprawy efektywności środowiskowej, dzięki zmniejszeniu zużycia chemikaliów, mniejszej ilości wytwarzanych ścieków i lepszemu odzyskowi metanolu,
- redukcji zużycia chemikaliów i wytwarzania ścieków, dzięki stabilnym procesom neutralizacji i płukania,
- większego bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, w czym pomaga wiarygodna informacja dotycząca kluczowych zmiennych, potrzebna w przypadku wymaganych audytów i raportów
Najważniejsze pytania na temat kontroli procesu produkcji biodiesla
W tym punkcie omówimy najczęściej zadawane pytania, dotyczące stabilności transestryfikacji i wydajności produkcji biodiesla. Skoncentrujemy się tutaj na typowych problemach, takich jak trudności z rozdzieleniem faz, nieprawidłowy stosunek stechiometryczny i zmienność procesu.