Typ sygnału wejściowegoCamera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Stan produktu
Kod produktuSMT50
NazwaProgramator przemysłowy (tablet PC) Field Xpert SMT50
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Field Xpert to konfiguratory urządzeń będące wzmocnionymi komputerami przenośnymi umożliwiającymi łatwy lokalny dostęp do urządzeń obiektowych z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth lub WiFi. Te zaprojektowane do stosowania z urządzeniami HART i FOUNDATION Fieldbus komputery można używać do konfigurowania, diagnozowania i analizowania stanu ich pracy. W zależności od wersji możliwe jest również odczytywanie bezprzewodowych etykiet identyfikacyjnych urządzeń RFID NFC. Konfiguratory Field Xpert łączą się również z bazą danych urządzeń Endress+Hauser, umożliwiając pobranie instrukcji obsługi, certyfikatów i danych kalibracyjnych urządzeń.
Zasada działania: połączenie z urządzeniami obiektowymi
Field Xpert może uzyskać dostęp do urządzeń polowych na różne sposoby. Wykonaj połączenie punkt-punkt, bezpośrednio na urządzeniu lub z szafy sterowniczej, za pomocą odpowiedniego interfejsu USB lub Bluetooth. Ponadto możliwy jest dostęp do określonej bramy, w celu ustanowienia połączenia punkt-magistrala, a tym samym dostęp do kilku urządzeń za pośrednictwem jednego punktu wejścia. Aby uzyskać dostęp do urządzeń bezprzewodowo, w systemie wymagany jest punkt dostępu Wi-Fi lub możliwy jest również dostęp do poszczególnych urządzeń za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego.
Oprogramowanie konfiguracyjne Field Xpert
Field Xperts to otwarte tablety z systemem Windows, wyposażone w oprogramowanie konfigurujące urządzenia terenowe z komunikacją cyfrową. Jest wyposażony w bibliotekę DTM z ponad 2700 DTM - Endress+Hauser i sterowniki innych firm, które zapewniają wyjątkowe doświadczenie na rynku. Oprócz konfiguracji urządzenia umożliwia to diagnostykę urządzenia zgodnie ze standardem NAMUR NE107. Istnieje również bezpłatna comiesięczna aktualizacja DTM, ponieważ Endress+Hauser wydaje nowe DTM.
Połączenie z usługami Netilion
Proste połączenie z naszymi usługami cyfrowymi Netilion Analytics i Netilion Library umożliwia automatyczną digitalizację systemu i przechowywanie raportów konfiguracji urządzeń w centralnej lokalizacji.
Korzyści
Oszczędź czas dzięki prostemu w obsłudze, zoptymalizowanemu pod względem dotyku, nowoczesnym interfejsowi
Zmniejsz koszty, dzięki pojedynczemu urządzeniu do specyficznych interfejsów serwisowych HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus i Endress+Hauser
Szybkie połączenie z urządzeniami za pomocą jednego kliknięcia, dzięki automatycznemu wykrywaniu sprzętu
Poprawa zgodności: tworzenie raportów konfiguracji i raportów weryfikacji pulsu, wyświetlanie krzywej echa i więcej
Zwiększ wydajność, dzięki wstępnie zainstalowanym bibliotekom sterowników urządzeń, dla wszystkich ważnych protokołów przemysłowych i automatycznej aktualizacji nowych sterowników Endress+Hauser
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .