Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zaawansowana kontrola poziomu

Zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów konserwacji.

Wykorzystanie najnowszej technologii radarowego pomiaru poziomu w kopalni miedzi Kanmantoo pozwoliło zwiększyć pojemność zasobników na urobek, co przełożyło się na wzrost produkcji i obniżenie kosztów konserwacji. Pomiar poziomu w silnie zapylonych środowiskach wiąże się z poważnym problemem gromadzenia się zanieczyszczeń. W zasobnikach na urobek problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ zanieczyszczenia pokrywają wszystko w otoczeniu. Bez rozbudowy infrastruktury ani sprzętu kopalnia miedzi Kanmantoo w Australii Południowej zwiększyła moce produkcyjne i dostępność zakładu, wykorzystując unikalną funkcję diagnostyczną radarowego przetwornika pomiaru poziomu.

Wymogi klienta

  • Zwiększenie mocy produkcyjnych przy niskich kosztach

  • Zwiększenie dostępności zakładu

  • Niezawodne pomiary poziomu, na które nie ma wpływu gromadzenie się zanieczyszczeń

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na konserwację

Wyzwanie klienta

Aby zwiększyć wydajność produkcyjną i pojemność magazynową, kopalnia miedzi Kanmantoo podniosła poziom napełnienia zasobnika służącego do przechowywania nieprzetworzonej rudy miedzi. Aby dostosować się do tej zmiany, istniejącą radarową sondę poziomu należało przenieść w nowe miejsce, gdzie nieuchronnie zostanie ona pokryta zanieczyszczeniami.

Siła sygnału pomiarowego wysyłanego i odbieranego przez radarowe przetworniki poziomu jest kluczowym czynnikiem zapewniającym precyzję pomiarów. Zanieczyszczenia osłabiają energię sygnału pomiarowego, a wraz ze wzrostem ich ilości odczyty stopniowo stają się niewiarygodne. Nawet oględziny pod kątem ilości nagromadzonego brudu nie pozwalają ocenić stopnia pogorszenia wydajności.

W typowych warunkach konwencjonalne czujniki radarowe oraz ultradźwiękowe/akustyczne musiałyby być regularnie czyszczone – czasami nawet co godzinę. Byłoby to nie tylko stratą czasu dla personelu konserwacyjnego, ale – co ważniejsze – spowodowałoby zatrzymanie pracy zasobnika na urobek, co z kolei skutkowałoby kosztownymi przestojami.

Korzyści

  • Udało się uniknąć kosztownych zmian konstrukcyjnych, ponieważ nie było konieczności przeniesienia nadajnika w miejsce, gdzie nagromadzenie zanieczyszczeń byłoby mniejsze.

  • Wczesne ostrzeżenia o konieczności czyszczenia pozwalają uniknąć niewiarygodnych odczytów spowodowanych nagromadzeniem zanieczyszczeń.

  • Dzięki planowemu i harmonogramowemu czyszczeniu minimalizuje się wpływ na produkcję.

  • Zwiększa się dostępność zakładu, ponieważ unika się niepotrzebnego czyszczenia.

  • Koszty konserwacji są niższe dzięki rzadszym czyszczeniom.

  • Ogólne koszty eksploatacji systemu pomiaru poziomu w zbiorniku ROM są niższe.

Rozwiązanie

©Endress+Hauser

Na szczęście zainstalowany radarowy przetwornik poziomu FMR57 posiadał zaawansowaną funkcję diagnostyczną o nazwie „Obszar sprzęgania”. Funkcja ta monitoruje stopień gromadzenia się zanieczyszczeń i przekazuje informacje na ten temat do dyspozytorni, aby ostrzec personel o konieczności wyczyszczenia przetwornika. Model FMR57 jest również wyposażony w osłonę wykonaną z PTFE, która ogranicza tempo gromadzenia się zanieczyszczeń. Oznacza to, że można czyścić przetwornik rzadziej.

Wdrożenie

Aby zwiększyć wysokość napełnienia zasobnika na urobek, zespół inżynierów kopalni przeniósł przetwornik w zalecane miejsce. Następnie inżynierowie serwisowi Endress+Hauser pomogli w uruchomieniu przetwornika i skonfigurowaniu funkcji diagnostycznej „Obszar sprzęgania”.

Jak to działa

Ilość osadu jest przedstawiana graficznie w dyspozytorni kopalni w systemie HMI. Wykres pozwala personelowi ocenić tempo gromadzenia się osadu oraz przewidzieć, kiedy konieczne będzie czyszczenie.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.