Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser na ciągłej ścieżce wzrostu

Rozbudowa możliwości produkcyjnych urządzeń do pomiaru poziomu i ciśnienia w Maulburgu

Endress+Hauser zainwestował około 46 milionów euro w rozbudowę swojej fabryki w Maulburgu, w Niemczech. Projekt, którego realizacja trwała prawie dwa lata, obejmuje nowy budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni ponad 17.000 stóp kwadratowych oraz parking. Ekspansja była odpowiedzią na silny wzrost na rynku technologii pomiaru poziomu i ciśnienia.

Maulburg zatrudnia około 2 000 pracowników i jest jedną z największych lokalizacji Grupy Endress+Hauser. "Nowe budynki pozwolą nam sprostać wzrostowi wynikającemu z poprzednich lat" - powiedział dr Peter Selders, Dyrektor Zarządzający Endress+Hauser Level+Pressure w Maulburgu podczas uroczystego otwarcia nowych obiektów. Duża powierzchnia i nowoczesna infrastruktura pozwolą sprostać wymaganiom jakości i wydajności.

Zrównoważona technologia budowlana

Nowy wielopiętrowy budynek został ukończony w 2020 roku i zawiera 17 000 stóp kwadratowych powierzchni, z czego 11 000 jest przeznaczonych na produkcję. W projekcie położono duży nacisk na efektywność energetyczną i zastosowano system fotowoltaiczny na dachu oraz jednostkę kogeneracyjną, która dostarcza energię elektryczną i cieplną. Urządzenia pomiarowe Endress+Hauser monitorują przepływ energii. Kampus Maulburg może się również poszczycić nowym garażem o powierzchni prawie 17.000 stóp kwadratowych z 700 miejscami parkingowymi.

Wysoka precyzja kalibracji

W piwnicach nowego budynku powstają dwie sekcje pomiarowe, które będą służyły do precyzyjnej kalibracji przyrządów do pomiaru poziomu w technologii radarowej stosowanych w dużych zbiornikach i silosach. Sekcje pomiarowe o długości 55 metrów każda są najdłuższymi tego typu obiektami na świecie. Klienci są żywo zainteresowani kalibracją, ponieważ najmniejsze odchylenia pomiarowe mogą prowadzić do wysokiego stopnia niepewności podczas monitorowania zapasów.

Ceremonia przekazania do użytku

Nowe budynki zostały oficjalnie oddane do użytku podczas niewielkiego spotkania w piątek 8 października 2021 r. w obecności gości z rządu i przemysłu, partnerów biznesowych i pracowników. Chociaż pomieszczenia są użytkowane od początku 2020 roku po zakończeniu budowy, ceremonia przekazania budynków do użytku została opóźniona ze względu na pandemię koronawirusa.

"W ciągu ostatniego roku przenieśliśmy wiele rzeczy do środowiska wirtualnego, ale chcieliśmy świętować otwarcie tutaj, w naszym nowym budynku, razem z ludźmi, choć w małej grupie ze względu na ograniczenia Covid" - podkreślił Peter Selders.

Jako symbol solidnej współpracy Matthias Altendorf zaprezentował mural niemieckiej artystki Britty Schmidhauser, prezent dla zakładu w Maulburgu, który składa się z wielobarwnych prostokątów wykonanych ze stapianego szkła. "Gdyby zabrakło jednego z prostokątów, obraz byłby niekompletny" - powiedział prezes Grupy podczas przekazania dzieła sztuki. “Ta idea jest łatwo przenoszona do różnych lokalizacji Endress+Hauser na całym świecie i dotyczy również wszystkich pracowników."

Nowe budynki w Maulburgu, Niemcy. ©Endress+Hauser

Rozbudowa możliwości produkcyjnych urządzeń do pomiaru poziomu i ciśnienia Endress+Hauser w Maulburgu w Niemczech.

Inauguracja w Maulburgu, Niemcy: Przekazanie muralu zatytułowanego Global Player. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf przed nowym budynkiem przekazuje dr Peterowi Seldersowi prostokąt ze stapianego szkła, z którego wykonany jest nowy mural "Global Player".

Dr Peter Selders, Dyrektor Zarządzający Endress+Hauser Level+Pressure w Maulburgu. ©Endress+Hauser

Dr Peter Selders, Dyrektor Zarządzający Endress+Hauser Level+Pressure w Maulburgu.

Matthias Altendorf, Prezes Zarządu Grupy Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, Prezes Zarządu Grupy Endress+Hauser.

Kontakt