Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Deltabar M -użyteczny przetwornik różnicy ciśnień w rozmiarze M

Deltabar M - przetwornik różnicy ciśnień. Umożliwia pomiar spadków ciśnienia, pomiar poziomu oraz zwężkowy pomiar przepływu.

Stworzony z myślą o pomiarach zużycia mediów na instalacjach technologicznych m.in. w przemyśle chemicznym, rafineryjno-gazowym, energetyce cieplnej.
Pomiar różnicy ciśnień w połączeniu z elementem spiętrzającym bardzo często wykorzystywany jest do monitorowania przepływu w instalacjach dystrybucji pary, kondensatu, wody i powietrza.
Zastosowanie przetwornika Deltabar M można znaleźć również na instalacjach gdzie monitoruje się zużycie czynników chłodzących (np. glikolu, amoniaku), konsumpcję gazów technicznych, pracę olejowych układów hydraulicznych czy spadki ciśnienia na filtrach i wydajność pomp.

Korzyści

  • Obudowa i obsługa:

    trwała, 1-komorowa obudowa aluminiowa,

    lokalny wyświetlacz LCD z kontekstowym menu użytkownika (obsługa bez osobnych programatorów),

    oprogramowanie diagnostyczne FieldCare

  • Dane techniczne:

    Zakresy pomiarowe od 10 mbar ... 40 bar ,

    Dokładność 0,1% ustawionego zakresu (0,075% opcjonalnie),

    Temperatura pracy -40...120°C

  • Sygnały wyjściowe:

    4...20 mA HART,

    PROFIBUS PA,

    FOUNDATION Fieldbus

  • Dopuszczenia i certyfikaty:

    ATEX ,

    Ex ia (iskrobezpieczeństwo),

    Ex d (ognioszczelność),

    Certyfikat potrójny ATEX/FM/CSA

Nowy Deltabar M zwraca uwagę:

  • zwartą konstrukcją przetwornika o niewielkich rozmiarach

  • poręcznością w montażu i łatwością uruchomienia

  • wymiennymi modułami elektroniki, wyświetlacza i czujnika

  • atrakcyjną ceną przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar M sprawdza się w każdych warunkach montażowych za sprawą małych rozmiarów, dobieranej przez użytkownika orientacji montażowej kołnierzy owalnych i wymiennych modułów przetwornika.
Użytkownik Deltabar M może łatwo zamienić strony wysokiego ("+”) i niskiego ("-”) ciśnienia za pomocą przełącznika na module elektroniki przyrządu.

Bardzo często w warunkach pracy obiektowej powtarzalność wskazań przetwornika ma większe znaczenie niż dokładność pomiaru. Deltabar M gwarantuje bardzo dobrą powtarzalność dzięki użyciu cyfrowego trybu komunikacji między czujnikiem i elektroniką przetwornika. Piezorezystancyjny czujnik różnicy ciśnień zapewnia wysoką stabilność zera nawet, gdy występują intensywne drgania instalacji.

Deltabar M posiada moduł elektroniki oraz wyświetlacz wymienny z nowymi przetwornikami ciśnienia Cerabar M oraz hydrostatycznymi Deltapilot M. Pozwala to zredukować liczbę części zamiennych i obniżyć koszty inwestycji, uruchomienia i pracy przyrządu na obiekcie.

Poza unikatowo wysoką jakością wykonania, również prawidłowa kalibracja decyduje o korzyściach z używania przetwornika różnicy ciśnień Deltabar M. Fabryczne laboratorium kalibracyjne Endress+Hauser, akredytowane przez Niemiecki Urząd ds. Kalibracji (DKD), jest odpowiedzialne za kalibrację przetwornika Deltabar M. Nieodłączym elementem dostawy każdego przyrządu jest świadectwo jego kalibracji.

Pobierz dokumentację Deltabar M

Deltabar M - użyteczny przetwornik różnicy ciśnień w rozmiarze M

Deltabar M spełnia kluczowe wymagania

©Endress+Hauser

Ciągłość pracy, ograniczanie kosztów produkcji, zwiększanie wydajności instalacji technologicznej i poprawa bezpieczeństwa to ważne czynniki warunkujące przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
Powtarzalna i wysoka jakość, bardzo dobre parametry metrologiczne, poręczność i małe gabaryty Deltabar M dostarczają korzyści w postaci zwiększenia wydajności ekonomicznej instalacji procesowej oraz ograniczenia liczby jej przestojów. Deltabar M jest użyteczny w energetyce cieplnej i zawodowej w zakresie bilansowania zużycia czynników energetycznych. W przemyśle rafineryjno-gazowym trwały Deltabar M ogranicza liczbę kosztownych przestojów instalacji.

deltabar M pmd55 ©Endress+Hauser