Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ochrona zbiorników przed przepełnieniem wg API 2350:2012

Radary zgodne z tzw. Normą Emisyjną DIN EN 302729-1/2

Data publikacji: 10.06.2014

Liquiphant i Micropilot – przetworniki poziomu zgodne z API 2350:2012

radar Ochrona zbiorników przed przepełnieniem wg API 2350:2012 liquiphant ©Endress+Hauser

Wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant oraz bezkontaktowy, radarowy przetwornik poziomu Micropilot to flagowe przewtorniki poziomu Endress+Hauser, zgodne z normą PN-EN 61511:2010. Są one jedynymi na rynku polskim urządzeniami AKPiA, produkowanymi na terenie UE i dopuszczonymi do pracy w obwodach zabezpieczeniowych ESD SIL2/SIL3. Chronią zbiorniki z węglowodorami klasy I i II przed przepełnieniem w rafineriach oraz w kopalniach ropy/gazu.Dzięki przetwornikom Liquiphant i Micropilot zwiększysz bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

zdjęcie Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Dokument API 2350:2012 4th Edition „Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities" wskazuje, jak w pięciu krokach ocenić ryzyko przepełnienia zbiorników z niebezpiecznymi węglowodorami, a następnie je zminimalizować. Najważniejsze są dwa pierwsze kroki, które pozwalają obniżyć ryzyko awarii lub katastrofy przemysłowej do poziomu akceptowalnego. Zalecenia API 2350:2012 wskazują, że dla istniejących zbiorników w zakresie poprawy bezpieczeństwa, posługiwanie się normą PN-EN 61511:2010 jest zalecane, natomiast dla nowych staje się obligatoryjne.

Norma EN 302729-1/2

Została opublikowana w Unii Europejskiej w latach 2011-2012, Dotyczy przemysłowych, mikrofalowych pomiarów poziomu napełnienia zbiorników. Określa ona dopuszczalne limity emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC) oraz radiowych dla radarowych przetworników poziomu (LPR – Level Probing Radars), pracujących w zakresach częstotliwości 6...8,5 GHz, 24,05...26,5 GHz, 57...64 GHz, 75...85 GHz i stosowanych w zbiornikach na terenie UE. Dokument EN 302729-1/2 zaleca weryfikację emisji zakłóceń, wprowadzanych przez LPR, korzystając z oficjalnych laboratoriów badawczych na terenie UE.

Micropilot – bezpieczne, radarowe mierniki poziomu zgodne z DIN EN 302729-1/2

radar Ochrona zbiorników przed przepełnieniem wg API 2350:2012 micropilot ©Endress+Hauser

Bezkontaktowe, radarowe przetworniki poziomu Micropilot Evolution FMR50/51/52/56/57 (26 GHz, dokładność pomiaru ±2 mm) oraz FMR53/54 (6 GHz, dokładność pomiaru ±6 mm) są dopuszczone do użytkowania w zbiornikach na terenie UE. Zostały przebadane na zgodność z normą emisyjną EN 302729-1/2 przez Jednostkę Notyfikowaną nr CE 0700. Przyrządy te jako pierwsze spełniają obowiązujące w Unii Europejskiej normy na emisję zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych do otoczenia (m.in. do kabli, do komunikacji bezprzewodowej na obiekcie przemysłowym). Są one bezpieczne dla ludzi, żywności, farmaceutyków i żywych kultur bakterii.

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.