Analytik Jena: Endress+Hauser wciąż zwiększa swoje udziały
Szwajcarska firma automatyzacji procesów wzmacnia swoją pozycję
Endress+Hauser nabywa dodatkowe akcje niemieckiej firmy Analytik Jena AG i przekracza granicę połowy głosów. Grupa posiada teraz 50,37% procent udziałów.
Endress+Hauser (Niemcy) AG+Co. KG nabyło dodatkowe udziały firmy Analytik Jena na giełdzie, zwiększając część posiadanych akcji do 50,37%. Reszta - 0,41% - własne udziały Analytik Jena AG, są bezpośrednio przypisane do Endress+Hauser. W nawiązaniu do terminowej umowy z firmą, pomiędzy założycielem Klausem Berką i niemieckim inwestorem firmy bm-t, Endress+Hauser ma prawo nabyć jeszcze dodatkowe 27,56% udziałów w Analytik Jena po 1. października 2014 roku.
“Planujemy kupić jeszcze więcej akcji w przyszłości. Naszym celem jest całkowite przejęcie firmy Analytik Jena” powiedział Dr Heiner Zehntner, Prawnik Spółki Endress+Hauser. Pod nazwą Grupy Endress+Hauser, wyspecjalizowana w technologii pomiaru do procesów przemysłowych Analytik Jena, pozostanie niezależną jednostką biznesową w zakresie analitycznej aparatury i przemysłu farmaceutycznego, ze swoim własnym zakładem i centrum sprzedażowym.