Pomiary barwy
Nowoczesne urządzenia Endress+Hauser do pomiaru barwy w wodzie
Dzięki urządzeniom Endress+Hauser i zaawansowanej technologii możliwy jest również pomiar barwy w stacjach uzdatniania wody, dzięki czemu najwyższe wymagania stawiane jakości zostają spełnione. Automatyczny, całkowicie bezodczynnikowy układ doskonale sprawdza się zarówno w pomiarach barwy wody pochodzącej ze źródeł podziemnych jak i ujęć powierzchniowych.
Zastosowanie
Czujniki do pomiaru barwy Wedgewood Analytical znajdują szczególne zastosowanie w branżach:
-Ocena jakości wody surowej na wlocie stacji uzdatniania
-Monitoring jakości wody pitnej na wylocie
-Aplikacje przemysłowe o szczególnych wymaganiach jakości wody
Cechy i zalety
Czujniki wykorzystujące pomiar absorbancji przy 400 lub 420 nm
Różne zakresy pomiarowe: 0 - 20 lub 0 - 500 mg/l Pt
Całkowicie bezodczynnikowa metoda pomiaru
Brak konieczności kalibracji przy uruchomieniu - czujnik jest fabrycznie sprawdzony i prekalibrowany
Prosta obsługa i mała liczba części obsługowych
Opcjonalne zastosowanie wycieraczki eliminującej zanieczyszczenia osiadające wewnątrz czujnika
Duży wybór materiałów części optycznych
Możliwość konfiguracji różnych długości ścieżek optycznych
Pomiar barwy wody jest obecnie coraz częściej wymagany jako jeden z kluczowych parametrów świadczących o jej jakości.

Uniwersalny przetwornik Memograph CVM40 dla czujników Wedgewood Analytical
Firma Endress+Hauser od stycznia 2010 roku wprowadza na rynek uniwersalny przetwornik pomiarowy Memograph CVM40 obsługujący wszystkie czujniki Wedgewood Analytical, mi.in. do pomiarów barwy, mętności, absorpcji promieniowania UV oraz NIR (z zakresu bliskiej podczerwieni).