Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

FieldCare SFE500 — oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki urządzeń

Pobierz aktualizację oprogramowania

Najnowsza wersja pakietu oprogramowania FieldCare:
FieldCare - wersja pakietu oprogramowania 1.37.00 obejmuje FieldCare SFE500 2.15.01, DeviceCare SFE100 1.07.00, bibliotekę DTM 2.48.00, bibliotekę iDTM 2.00.289

Korzyści

  • Dostarczony z pełną biblioteką certyfikowanych DTMS (Device Type Manager) do obsługi wszystkich urządzeń terenowych Endress+Hauser, posiada CommDTM dla HART, Protokoły PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link i Endress+Hauser.

  • Obsługuje wszystkie bramki, siłowniki, zdalne systemy I/O i czujniki innych firm obsługujące standard FDT.

  • Zapewnia pełną funkcjonalność dla wszystkich urządzeń terenowych Endress+Hauser i innych firm z DTM i oferuje ogólną obsługę ze znormalizowanymi parametrami dla dowolnego urządzenie fieldbus innej firmy, które nie ma DTM dostawcy.

  • Integruje wszystkie zarejestrowane HART i FOUNDATION Fieldbus, a także urządzenia polowe IO-Link bez DTM wykorzystujące technologię iDTM.

  • Skanuje, identyfikuje, przypisuje DTM i automatycznie dodaje urządzenia do sieci.

  • Umożliwia połączenie z narzędziem do zarządzania cyklem życia Endress+Hauser (LCM).

Zaktualizuj pakiet oprogramowania FieldCare

Endress+Hauser oferuje możliwość aktualizacji zainstalowanego oprogramowania FieldCare. Wszystkie informacje dotyczące konfiguracji i komunikacji są przechowywane w bibliotekach DTM (ang. Device Type Management) dostarczonych przez Endress+Hauser. DTM obsługiwane są przez oprogramowanie do zarządzania urządzeniami obiektowymi FieldCare, które jest zgodne z otwartym standardem FDT. Tutaj możesz pobrać tylko najnowszą aktualizację FieldCare. Aby uzyskać informacje o poprzednich wersjach, skontaktuj się z nami.

Pobierz najnowszą wersję pakietu oprogramowania FieldCare

FieldCare - wersja pakietu oprogramowania 1.37.00 obejmuje FieldCare SFE500 2.15.01, DeviceCare SFE100 1.07.00, bibliotekę DTM 2.48.00, bibliotekę iDTM 2.00.289

Uzyskaj dostęp do oprogramowania FieldCare

FieldCare SFE500 - uniwersalna konfiguracja urządzeń © Endress+Hauser