-
Seminarium online
Radar w Twoim zasięgu!
Innowacyjny, bezobsługowy, tańszy niż myślisz
Micropilot FMR10 i FMR20 to nowe, bezkontaktowe, radarowe przetworniki poziomu Endress+Hauser dla gospodarki wodno-ściekowej oraz do pomiaru mediów użytkowych we wszystkich branżach przemysłu. Szybkie uruchomienie i diagnostyka dzięki aplikacji mobilnej SmartBlue i łączności Bluetooth sprawiają, że Micropilot FMR10/20 to alternatywa dla hydrostatycznych lub ultradźwiękowych sond poziomu.
Korzyści
Większy komfort pracy: bezkontaktowy pomiar nie wymaga okresowego czyszczenia i kalibracji
-
Mniejsze koszty: trwałe urządzenia cechuje wieloletnia praca nawet bez dodatkowych czynności konserwacyjnych
Łatwość obsługi: radary FRM10 i FMR20 możesz uruchomić już w 60 s. Technologia Bluetooth oraz mobilna aplikacja SmartBlue pozwalają na obsługę urządzeń za pomocą smartfona lub tabletu. Nie wymagają użycia dodatkowych programatorów. Łączność z radarem jest szyfrowana i dodatkowo chroniona hasłem
-
Cena niższa niż myślisz: nowe, bezobsługowe przetworniki poziomu zaskakują swoją ceną! Teraz możesz użyć przetworników radarowych niemal na każdym zbiorniku i w każdym punkcie, pomiarowym, gdzie do tej pory wykorzystywane były sondy hydrostatyczne lub ultradźwiękowe.
-
Wiarygodne wyniki: Dokładność i powtarzalność pomiaru to nieodłączne cechy charakteryzujące radary Micropilot FMR10 i FMR20. Bezkontaktowy pomiar sprawia, że urządzenie nie jest narażone na korozję chemiczną lub uszkodzenia mechaniczne
Innowacyjność
Micropilot FMR10 i FMR20 to pierwsze na rynku radary bezkontaktowe z technologią Bluetooth®. Możesz uruchomić i obsługiwać je na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym iOS lub Android za pomocą bezpłatnej aplikacji. Łączność z radarem jest szyfrowana i dodatkowo chroniona hasłem dostępu. Po prostu: Połącz – Ustaw – Gotowe! Trwa to zaledwie 60 sekund!

Nowe radary FMR10 i FMR20 wyróżniają się małymi rozmiarami, co zapewnia wygodny montażu nawet w trudnodostępnych miejscach. Ich sercem jest kompaktowy mikroprocesor z wbudowanym generatorem HF i nadajnikiem do bezpośredniej emisji impulsowej sygnału mikrofalowego.
Wybierz technikę radarową

Micropilot FMR10 i FMR20 mierzą poziom i objętość cieczy znajdującej się w zbiorniku lub płynącej w kanale grawitacyjnym (OCM) - bez względu na zmiany gęstości i temperatury. Wpływa to na ich atrakcyjność w porównaniu do sondy hydrostatycznej. Pomiary są prowadzone bezkontaktowo, więc urządzenie nie jest narażone na korozję chemiczną lub uszkodzenia mechaniczne przez części stałe np. w ściekach bytowych. Ruchy powietrza oraz kompozycja gazów nad lustrem cieczy nie mają wpływu na wyniki pomiaru, co odróżnia FMR 10 i FMR20 od sond ultradźwiękowych.
Trwałość, niezawodność i oszczędność
Nowe radary mają szczelny korpus, wykonany w całości z trwałego materiału PVDF, natomiast elementy wewnętrzne są zabezpieczone przed warunkami klimatycznymi dzięki stopniu ochrony IP66 lub IP68. Uruchomienie i diagnostyka przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych z technologią Bluetooth® (smartfon / tablet) pozwala zaoszczędzić czas i koszty.
Typowe zastosowania:
Pomiar poziomu lub przepływu ścieków (studzienka ściekowa, basen lub kanał burzowy, kanały grawitacyjne na wlocie/wylocie OŚ, przepompownia, budynek krat, osadniki)
Pomiar poziomu lub objętości wód powierzchniowych i przypowierzchniowych (wlot SUW, piaskowniki, filtry żwirowe, spiętrzenie rzeki lub jeziora, piezometry, woda zdemineralizowana)
Zbiorniki magazynowe lub dozowniki z cieczami technologicznymi, surowcami i produktami gotowymi (kwasy i ługi oraz ich roztwory wodne, kleje, farby, barwniki w płynie)