Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

RMA42

Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych z przekaźnikami umożliwiającymi sterowanie procesem

Inteligentne połączenie
Wymagania nakładane na urządzenia pracujące w układach automatyki ciągle wzrastają. Czynniki decydujące o wyborze przetwornika sygnałowego, który najlepiej spełni wymagania zadania sterowania lub sygnalizacji to już nie tylko jego trwałość i niezawodność, ale również łatwa i szybka obsług, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Nowy przetwornik RMA42 montowany na szynie DIN w inteligentny sposób łączy wszystkie cechy wymagane od przetwornika procesowego z łatwą obsługą potrzebną na obiekcie.

RMA42 jest przetwornikiem temperatury, zasilaczem pętli prądowej, barierą i sygnalizatorem przekroczenia wartości granicznej. Wszystko to w jednym urządzeniu wyposażonym w 2 iskrobezpieczne wejścia uniwersalne. Poza standardowymi sygnałami prądowymi można również podłączyć bezpośrednio do przetwornika sygnały napięciowe i rezystancyjne, a także termometry rezystancyjne lub termopary.

Dzięki wbudowanym funkcjom matematycznym można łatwo i szybko wykonać działania na sygnałach. Dwie niezależne 32-punktowe tabele linearyzacji pozwalają na proste obliczenie innych wielkości np. obliczenie objętości na podstawie mierzonego poziomu.

Praca w obwodach zabezpieczeniowych

Za pomocą opcjonalnych przekaźników można monitorować wartości graniczne, usprawniając kontrolę procesu. Sprawia to, że przetwornik RMA42 idealnie sprawdza się w aplikacjach zabezpieczeniowych takich jak np. zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem zgodnie z WHG, przekaźnik bezpieczeństwa w obwodzie blokadowym od poziomu min./maks. wody w walczaku kotła wodno-parowego (SIL2) lub jako regulator temperatury. Wbudowane wyjścia analogowe (prąd i napięcie) pozwalają na integrację przetwornika z systemem sterowania. Wyjście typu otwarty kolektor sygnalizuje status urządzenia oraz stan obwodów pomiarowych zgodnie z zaleceniami NAMUR NE43.

Sprawdza się w pracy na obiekcie przemysłowym

Przetwornik RMA42 może być zasilany dowolnym napięciem w zakresie 20-250V AC/DC. Wbudowany iskrobezpieczny zasilacz pętli prądowej umożliwia zasilanie przetworników pomiarowych pracujących w strefie zagrożonej wybuchem, eliminując tym samym konieczność stosowania dodatkowych barier aktywnych. Dodatkowy zasilacz dostępny jest dla każdego wejścia uniwersalnego. Jest on galwanicznie odseparowany od układów wewnętrznych jak i wyjść przetwornika. Transmisja sygnałów HART jest niezakłócona przez przetwornik.Intuicyjna obsługa przetwornika RMA42 wzbogacona jest preprogramowanymi pakietami ustawień, które skracają i upraszczają uruchomienie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Dzięki zastosowaniu funkcji rejestracji, przetwornik RMA42 ciągle zapisuje minimalną i maksymalną wartość dla każdego kanału wejściowego jak również dla wartości obliczanych. Rejestracja obejmuje również takie zdarzenia jak np. wystąpienie awarii lub przekroczenie wartości granicznej. Przechowywanie 6 ostatnich danych diagnostycznych oraz czasu pracy przetwornika realizowane jest w pamięci pierścieniowej.
Konfiguracja przetwornika jest bezpiecznie przechowywana w pamięci nieulotnej co pozwala na szybkie uruchomienie (np. po awarii zasilania) lub przeprowadzenie testu obiektu.

rma42, przetwornik sygnałów pomiarowych ©Endress+Hauser