Przetwornik temperatury TMT82 w finale konkursu na PRODUKT ROKU

Magazyn Control Engineering ogłosił konkurs na PRODUKT ROKU 2014. Czytelnicy wybiorą zwycięzcę!

Nasz przetwornik temperatury został zgłoszony w kategorii Kontrola procesu i dostał się do finału. Teraz czytelnicy rozstrzygną i w każdej kategorii wybiorą najlepsze urządzenie 2014 r. z dziedziny automatyki przemysłowej. Zachęcamy do oddania głosu na innowacyjny przetwornik temperatury iTEMP® TMT82. Głosowanie potrwa do 9 lutego 2015.

Dlaczego warto zagłosować na przetwornik temperatury iTEMP® TMT82?

©Endress+Hauser

Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 rozpoznaje sygnały pomiarowe z dużej liczby czujników rezystancyjnych oraz termopar. Dzięki temu jest chętnie stosowany w energetyce, chemii, branży spożywczej oraz wielu innych branżach przemysłu. Czujniki rezystancyjne można podłączyć 2-, 3- lub 4- przewodowo, co umożliwia kompensację rezystancji przewodów i zwiększa dokładność pomiaru. Funkcje diagnostyczne wbudowane w oprogramowanie przetwornika stale monitorują sygnał pomiarowy z czujników. Jeżeli wykryją przerwę lub zwarcie w obwodzie pomiarowym, natychmiast sygnalizują usterkę czujnika.

Wybierając przetwornik iTEMP® TMT82 otrzymasz:

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji przemysłowej: TÜV SÜD potwierdza wysoki poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3

  • Ciągłości pracy instalacji: wyjście prądowe przetwornika zachowuje ciągłość w czasie przełączania. Zmiana źródła sygnału jest niezauważalna dla systemu automatyki, co zabezpiecza przed nagłym postojem instalacji

Przeczytaj: Zabezpiecz instalację przed nagłym postojem

©Control Engineering