-
Seminarium online
Czy wiesz że…
Heartbeat jest dla przepływomierza tym czym badanie EKG dla serca człowieka.
Każdego dnia Twoje serce wykonuje 100 000 uderzeń, przepompowując około 7 500 litrów krwi. Głównym jego zadaniem jest utrzymywanie właściwego strumienia przepływu w naczyniach krwionośnych. Całkowita długość, jaką musi pokonać krew w organizmie człowieka to aż 100 000 km. Serce jest najbardziej niezawodną pompą, jednak wszelkie zaburzenia powodują spadek jego wydajności. W konsekwencji aby zapewnić odpowiedni dopływ krwi, organizm zmusza serce do większego wysiłku. Dbając o swoje zdrowie, zapewniamy lepszą pracę naszego serca. W tym celu okresowo wykonujemy badanie EKG.
Podobne badanie dotyczy przepływomierzy Endress+Hauser

Wszystkie przepływomierze Proline 3 zostały wyposażone w unikatowe funkcje diagnostyczne. Technologia Heartbeat zapewnia ciągłą analizę stanu urządzenia w czasie jego pracy. Jeżeli elementy składowe przepływomierza działają poprawnie, nie przekraczając ustalonych, identyfikowalnych, wąskich tolerancji, to możesz mieć pewność, że cały przepływomierz pracuje niezawodnie i z wymaganą dokładnością.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku odpowiedzialnych punktów pomiarowych, wpływających na jakość produkcji i bezpieczeństwo w zakładzie. Bezkonkurencyjną korzyścią użytkownika przepływomierza Endress+Hauser z wbudowaną technologią Heartbeat jest możliwość szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się usterki lub nieprawidłowości w pracy urządzenia.