Zastosowanie
Czujnik radarowy naszej produkcji do ciągłego pomiaru wilgotności charakteryzuje się doskonałą odpornością na zużycie ścierne i trwałością, nie wymaga czasochłonnego ponownego wzorcowania. Popraw kontrolę jakości produktu i obniż zużycie energii dzięki wiarygodnemu pomiarowi wilgotności.
Do pomiaru wilgotności materiałów sypkich o gęstości 0.8 ... 2 g / cm³, m.in. piasku, żwiru, grysu
Korzyści
Proste uruchomienie w trudnych warunkach procesu
Duża głębokość penetracji materiału (45 mm)
Szeroki zakres pomiarowy wilgotności: 0...100 %
Bogata gama akcesoriów montażowych
Wersja z rozdzielnym modułem elektroniki do pracy w temperaturach do 120 °C (opcja)
Łatwa integracja z systemami DCS dzięki wbudowanemu przetwornikowi pomiarowemu
Pomiar wilgotności powierzchniowej i kapilarnej
Filmy
-
-
Karta katalogowa (TI)
Solitrend MMP41
Wersja polska - 11/2019
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202529/11/2019Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI01479MPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Solitrend MMP41
Wersja polska - 11/2019
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202529/11/201929/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01943MPL_0219.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Solitrend MMP41
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202529/11/2019Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI01479MPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Solitrend MMP41
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202529/11/201929/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01943MPL_0219.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Solitrend MMP41
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/2025Język:
Polski
Wersja:
28/02/2025
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01667MPL_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN PL 04/10/2021Język:
Polski
Wersja:
04/10/2021
Rozmiar pliku:
373.8 KB
Nazwa pliku:
XA02701MPL_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Wskaźnik zewnętrzny
Wskaźnik zewnętrzny i konfiguracja zapewniająca niezawodne sterowanie
procesem za pomocą czujników wilgotności SolitrendEN PL 29/11/201929/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
SD02333MPL_0219-00.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Materialfeuchtemessung mit MMP41
Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton
ÖsterreichJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
29/07/2021
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
CS01674F_18_DE_01_21_Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Zuverlässige und präzise Feuchtemessung im Betonmischwerk
Bei Leuk steht das grösste und modernste Beton-
und Belagswerk der Volken Group. Bis zu
50.000m³ Beton werden dort jährlich produziert.
Um Baumängel zu vermeiden,muss der
Feuchtegehalt regelmässig gemessen werden,
was vor allem bei Mengen unter einem Kubik-
meter Schwierigkeiten bereitet.Język:
Niemiecki
Wersja:
01/06/2023
Rozmiar pliku:
355.4 KB
Nazwa pliku:
CS_01786U_20_DE_02_23_00_Volken_Group3.pdf
-