Zastosowanie
Unikniesz niedosuszenia i przesuszenia ziarna i nasion dzięki sondzie radarowej do ciągłego pomiaru wilgotności naszej produkcji. Zwiększ jakość produktu i zmniejsz koszty energii dzięki wiarygodnym pomiarom wilgotności
Pomiar wilgotności w suszarniach zboża, systemach przeładunku ziarna i nasion, słodowniach
Korzyści
Proste uruchomienie także w wymagających warunkach procesowych
Duża głębokość penetracji materiału (130 mm)
Duża objętość pola pomiarowego (do 1.5 l)
Dostępne czujniki do pomiaru w warunkach o dużej wilgotności i dla mediów o własnościach ściernych.
Temperatura otoczenia do 120 °C dla wersji z oddzielnym modułem elektroniki
Szeroki zakres pomiarowy wilgotności: 0-100 %
Fabrycznie zapisane krzywe kalibracyjne np. dla kukurydzy, pszenicy
Pomiar wilgotności powierzchniowej i kapilarnej
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Solitrend MMP44
Wersja polska - 06/2021
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202521/01/202201/06/2021Język:
Polski
Wersja:
01/06/2021
Rozmiar pliku:
911.3 KB
Nazwa pliku:
TI01599MPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Solitrend MMP44
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202521/01/202201/06/2021Język:
Polski
Wersja:
01/06/2021
Rozmiar pliku:
911.3 KB
Nazwa pliku:
TI01599MPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Solitrend MMP44
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202521/01/202229/10/2018Język:
Polski
Wersja:
21/01/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA01945MPL_0221-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Solitrend MMP44
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/2025Język:
Polski
Wersja:
28/02/2025
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01668MPL_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN PL 04/10/2021Język:
Polski
Wersja:
04/10/2021
Rozmiar pliku:
373.8 KB
Nazwa pliku:
XA02701MPL_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Wskaźnik zewnętrzny
Wskaźnik zewnętrzny i konfiguracja zapewniająca niezawodne sterowanie
procesem za pomocą czujników wilgotności SolitrendEN PL 29/11/201929/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
SD02333MPL_0219-00.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00956_01.21EN PL 11/06/2026Język:
Angielski
Wersja:
11/06/2026
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EU_00956_01.26.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00905_01.21EN PL 21/06/2021Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2021
Rozmiar pliku:
1011.1 KB
Nazwa pliku:
EU_00905_01.21.pdf
-