Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza Coriolisa Proline Promass O 100/8O1B dla przemysłu naftowego i gazowego

Proline Promass O 100 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz wysokociśnieniowy o solidnej konstrukcji z ultra-kompaktowym przetwornikiem.

8O1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 800 000 kg/h (0 to 29 400 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 250, Class 1500

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750) Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection

Zastosowanie

Konstrukcja przepływomierza Promass O spełnia wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle naftowym i gazowym. Łączy w sobie odporność na wysokie ciśnienie i korozję, nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych, np. przy ciśnieniu wynoszącym do 258 bar lub przy pomiarze węglowodorów z bardzo agresywnym siarkowodorem (H2S). Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Zapewnia niezrównaną dokładność przy wysokim ciśnieniu procesowym. Jest przystosowany do warunków lądowych i morskich.

Właściwości urządzenia

  • Rura pomiarowa ze stali Duplex 25Cr Duplex, stali k.o. 1.4410 (UNS S32750)

  • Możliwość zastosowania w zakresie ciśnień do PN 250 (Class 1500)

  • Średnica nominalna: DN 80...150 (3...6")

  • Trwała, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wysoki stopień ochrony: IP69K

  • Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym

Korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo – najwyższa odporność na korozję międzykrystaliczną naprężeniową

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Zaawansowana diagnostyka i weryfikacja poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia