Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
zdjęcie przepływomierza ultradźwiękowego FLOWSIC300

FLOWSIC300
przepływomierz ultradźwiękowy

Wewnątrzzakładowy pomiar przepływu i nadzorowanie procesów

IFL300
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity

  • Measuring range

    Gas velocity 0.3 ... 60 m/s
    Depending on the nominal size of the pipe

Zastosowanie

Przepływomierz ultradźwiękowy FLOWSIC300 stanowi unikalne połączenie sprawdzonych podzespołów wysokiej jakości, dużego zakresu pomiarowego, łatwej instalacji i niewielkich kosztów zabudowy. Znajduje on zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie są wymagane pomiary rozliczeniowe: do wewnątrzzakładowego pomiaru w sieci gazowej i w pomiarach procesowych w przemyśle petrochemicznym. FLOWSIC300 wykorzystuje sprawdzoną technologię pomiaru i podzespoły wytrzymałego, wysokiej jakości gazomierza w wersji do pomiarów rozliczeniowych.

  • Pomiar przepływu gazu w zastosowaniach innych niż transfer rozliczeniowy

  • Pomiary kontrolne przesyłu i magazynowania gazu ziemnego na obiekcie

  • Wewnątrzzakładowe pomiary do celów bilansowych

Cechy urządzenia pomiarowego:

  • Elastyczny montaż dzięki modułowej konstrukcji

  • Pomiar bezkontaktowy metodą ultradźwiękową, nie wprowadzający strat ciśnienia

  • Rozpiętość zakresu pomiarowego powyżej 100:1

  • Możliwość wymiany czujników pod ciśnieniem

  • Niska wrażliwość na pulsacje i zakłócenia od regulatora ciśnienia

  • Oddzielny moduł elektroniki (maks. odległość 15 m)

  • Pomiar dwukierunkowy z autodiagnostyką

Korzyści

  • Łatwa instalacja w istniejących rurociągach

  • Ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie do rurociągów o średnicy od 12 cali, dzięki możliwości zamocowania na istniejącym rurociągu bez korpusu gazomierza

  • Niższe koszty zakupu – narzędzie do wymiany czujnika można stosować wielokrotnie

  • Niewielkie wymagania konserwacyjne, gdyż praktycznie nie ulega zużyciu ani uszkodzeniu

  • Niskie koszty eksploatacji dzięki funkcji autodiagnostyki i konserwacji zależnie od stanu funkcjonalnego urządzenia

  • Wersja rozdzielna (czujnik przepływu o stopniu ochrony IP 68 instalowany w innym miejscu niż przetwornik) może być montowana w studzienkach podziemnych

  • Łatwe i szybkie uruchomienie za pomocą oprogramowania FLOWgate™

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products