- F
- L
- E
- X
Proline Prowirl R 200 o zmniejszonej wielkości linii do pomiarów, w zakresie niskiego przepływu
- F
- L
- E
- X
Prowirl R 200 z wbudowanym czujnikiem ciśnienia gazów i cieczy (możliwość obracania o 360 °)
- F
- L
- E
- X
Prowirl R 200 z wbudowanym czujnikiem ciśnienia pary (możliwość obracania o 360 °)
Proline Prowirl R 200 o zmniejszonej wielkości linii do pomiarów, w zakresie niskiego przepływu
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L
Zastosowanie
Prowirl R to niezawodne rozwiązanie dla systemów zarządzania zużyciem energii przenoszonej przez parę, gazy i ciecze w procesach pomocniczych. Konstrukcja czujnika jest przystosowana do pracy w aplikacjach o bardzo niskich wartościach przepływu. Przepływomierz Prowirl R 200 jest zasilany z pętli sygnałowej, ekonomiczny, pełna integracja z istniejącą infrastrukturą. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały cykl życia.
Preferowana metoda pomiaru przepływu pary mokrej/nasyconej i przegrzanej, cieczy i gazów (również kriogenicznych)
Przeznaczony głównie do aplikacji o bardzo niskich wartościach przepływu.
Cechy przepływomierza
Wewnętrzne przewężenie średnicy czujnika o 1 lub 2 wielkości
Średnice nominalne rurociągu do DN 250 (10")
Możliwość ustawiania czujnika ciśnienia w dowolnej pozycji
Moduł wyświetlacza z funkcją transmisji danych
Wytrzymała dwukomorowa obudowa
Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, obszary zagrożone wybuchem)
Korzyści
Łatwe zarządzanie zużyciem energii – wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia pary wodnej i gazów
Oszczędność czasu i kosztów – wbudowana redukcja średnicy, brak konieczności przeróbek rurociągu w celu redukcji średnicy odcinka rurociągu
Czujnik o liniowej charakterystyce niepewności pomiaru dla płynów o liczbie Reynoldsa minimum 10 000
Stabilność długoterminowa – trwała konstrukcja czujnika: zerowy dryft
Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy, różne opcje Ethernet
Bezpieczna obsługa - brak konieczności otwierania obudowy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
-
Zasada działania przepływomierza wirowego
-
Koncepcja zapisu danych w pamięci HistoROM
-
Ten film udowadnia, że Prowirl 200 jest przepływomierzem najbardziej odpornym na ekstremalne warunki procesu.
-
Rozpakowanie i uruchomienie przepływomierza Proline Prowirl 200 ze zintegrowanym pomiarem temperatury i ciśnienia.
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Vortex
-
Product headline
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. -
Sensor features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10").
-
Transmitter features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Średnica nominalna
DN 25 to 250 (1 to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Wejścia
4‐20 mA (passive)
-
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Zasada pomiaru
Vortex
-
Product headline
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. -
Sensor features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10").
-
Transmitter features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Średnica nominalna
DN 25 to 250 (1 to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Wejścia
4‐20 mA (passive)
-
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Zasada pomiaru
Vortex
-
Product headline
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. -
Sensor features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10").
-
Transmitter features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Średnica nominalna
DN 25 to 250 (1 to 10")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Wejścia
4‐20 mA (passive)
-
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prowirl R 200
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 06/2020New version available in EnglishPrzepływomierz wirowy
EN PL 11/11/202506/05/202524/08/202321/06/202001/07/2019Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
TI01335DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl R 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 06/05/202521/06/202001/07/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2025
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA01696DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prowirl R 200 HART
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 06/2020New version available in EnglishPrzepływomierz wirowy
EN PL 06/05/202521/06/202001/07/201901/01/2018Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA01688DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl R 200 PROFIBUS PA
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 06/05/202521/06/202001/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2025
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01692DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl R 200
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 06/05/202519/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2025
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02135DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl R 200
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN PL 11/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2025
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
BA02400DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 19/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
19/06/2024
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 01/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN PL 11/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2025
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 01/07/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2019
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01111DEN_0219.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty