©Endress+Hauser
Następca
Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_8024. std_productprofile_product_field_of_application_8025.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_8026. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592.
Transmitter features
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring.
Średnica nominalna
Lap joint flange, lap joint flange, stamped plate: DN 25 to 300 (1 to 12") Fixed flange: DN 350 to 2400 (14 to 90")
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PTFE; Polyurethane; Hard rubber Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Wielkości mierzone
Volume flow, conductivity, mass flow
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Zakres pomiarowy
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 1030 Mgal/d)
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Temperatura otoczenia
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 2400 (14 to 90"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Materiał obudowy przetwornika
Polycarbonat; AlSi10Mg, coated
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display, web browser and operating tools possible
Wyjścia
3 ouputs: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (active) Pulse/frequency/switch output (passive) Pulse/frequency output (passive) Switch output (passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Zasilacz
AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Hygienic approvals and certificates
Drinking water approval: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Najczęściej pobierane
Proline Promag L 400
Wersja HART
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN
PL
DE ES FR RU ZH
01/10/2017
14/03/2017
01/03/2015
05/06/2014
02/06/2014
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
BA01062DPL_0516.pdf
Proline Promag L 400
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Przepływomierz z czujnikiem o obniżonej masie i najnowszym dostępnym
obecnie przetwornikiem pomiarowym, przeznaczony dla gospodarki
wodno-ściekowej
EN
PL
DE FR RU ZH
01/10/2017
14/03/2017
14/03/2016
01/03/2015
04/12/2014
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
TI01045DPL_0716.pdf
Dokumentów: 144
Proline Promag L 400
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz z czujnikiem o obniżonej masie i najnowszym dostępnym obecnie przetwornikiem pomiarowym, przeznaczony dla gospodarki wodno-ściekowej
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski Chiński
01/10/2017
14/03/2017
14/03/2016
01/03/2015
04/12/2014
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
TI01045DPL_0716.pdf
Proline Promag L 400
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Włoski Chiński
01/10/2017
01/03/2015
04/12/2014
05/06/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
BA01233DEN_0417.pdf
Proline Promag L 400
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Rosyjski Chiński
01/10/2017
01/03/2015
04/12/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
BA01230DEN_0317.pdf
Proline Promag L 400
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Chiński
01/10/2017
01/03/2015
05/06/2014
18/10/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
5.3 MB
Nazwa pliku:
BA01213DEN_0417.pdf
Proline Promag L 400
Wersja HART
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Rosyjski Chiński
01/10/2017
14/03/2017
01/03/2015
05/06/2014
02/06/2014
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2017
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
BA01062DPL_0516.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2022
23/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01046DEN_0221-00.pdf
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki French Japoński
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2021
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
GP01043DEN_0321.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2022
23/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01044DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2022
23/12/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
GP01045DEN_0221-00.pdf
Przepływomierz
Proline 400
Przetwornik PROFIBUS DP z czujnikiem elektromagnetycznym
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
01/02/2022
01/02/2019
Język:
Polski
Wersja:
01/02/2022
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
KA01420DPL_0221-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Terminal przyłaczeniowy, Promag 400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
45
71228789
Zestaw montaż. płyt.,D/L/W,rozdz.,elektr
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71228790
Elektronika Promag 400 Indeks C
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
XPD0014-
Zestaw montaż płyt., L/W, rozdz., czuj.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
44
71228795
Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
39
71185788
Electronic Promag 400 Index C update
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
XPD0040-
Moduł wyświetla., 4-przew., 400 Indeks C
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
XPD0017-
Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71443262
Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71384170
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71228796
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71228796
Uszczelka pokrywy, czujnik L/W, IP68
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71188176
Kit 10 cover gasket,polycarbonate,400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71278077
Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71278078
10 uszczel. pokrywy, czujnik L/W, IP68
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
72
71188179
Uszczelka obudowy, D/L/W, kompakt,400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
71
71228793
Uszczelki obudowy, rozdz., Alu
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
73
71228798
Uszczelki obudowy, rozdz., Alu
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
73
71228798
Elem. obudowy, D/L/W, kompakt.,400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
71228794
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50096840
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50098041
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50098042
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Dławik M20x1.5, D=10-14, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236705
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
71029350
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Dławik M20x1.5, D=6-12, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236702
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Dławik M20x1.5, D=10-14, FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236705
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Zestaw 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236703
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236706
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Zestaw 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71236704
Kit securing clamp, screw
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
71276494
Promag, cable remote version
Pierścień uziemiający/dysk ochronny
Promag L/W/P/S, E, kable uziemiające
Osłona wyświetlacza, Promag 400(C)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
82
71228792
Transmitter/Conversion Kit Promag 400
Zestaw montażowy, przetw. Promag 400/800
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko