Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz Promass G 100 / 8G1B do pomiaru cieczy i gazów w zastosowaniach wysokociśnieniowych

Proline Promass G 100 Przepływomierz masowy Coriolisa

Najbardziej kompaktowy wysokociśnieniowy czujnik przepływu z ultrakompaktowym przetwornikiem.

8G1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter.
    Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.

  • Sensor features

    Easy and safe process integration – threaded connections. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.

  • Transmitter features

    Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 25 (⅜ to 1")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow,
    reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 18 000 kg/h (0 to 662 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    350 bar (5080 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter.
    Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.

  • Sensor features

    Easy and safe process integration – threaded connections. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.

  • Transmitter features

    Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 25 (⅜ to 1")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow,
    reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 18 000 kg/h (0 to 662 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    350 bar (5080 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter.
    Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.

  • Sensor features

    Easy and safe process integration – threaded connections. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Internal threads as process connection. Process pressure up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc available.

  • Transmitter features

    Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Robust, ultra-compact transmitter housing. Pre‐configured plug connector. Local display available.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 25 (⅜ to 1")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow,
    reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 18 000 kg/h (0 to 662 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    350 bar (5080 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material