Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolisa Cubemass C 500 / 8C5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi

Proline Cubemass C 500
Masowy przepływomierz Coriolisa

Ultrakompaktowy czujnik do pomiaru minimalnych strumieni przepływu, z rozdzielną wersją przetwornika, wyposażoną w 4 moduły We/Wy

8C5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Cubemass C jest idealnym czujnikiem do pomiaru najmniejszych przepływów w płozach, platformach testowych i robotyce przemysłowej. Ani wysokie ciśnienie, ani naprzemienne warunki przepływu nie wpływają na jego dokładność. Dzięki innowacyjnemu zdalnemu przetwornikowi Cubemass C 500 maksymalizuje elastyczność instalacji i bezpieczeństwo operacyjne w wymagających środowiskach. Heartbeat Technology gwarantuje wiarygodność pomiarów i weryfikację zgodności.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Ultrakompaktowy czujnik do dokładnego pomiaru minimalnych strumieni przepływu cieczy i gazów.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Średnice nominalne: DN 1 do 6

  • Ciśnienie procesowe do 400 bar

  • Temperatura mierzonego medium do +205 °C

  • Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem

Korzyści

  • Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa

  • Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu

  • Uniwersalność i funkcjonalność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia