Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar temperatury

Termometry i przetworniki temperatury dla przemysłu procesowego

Zdjęcie tematyczne: segment temperatura
91 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Czy potrzebujesz pomocy w doborze i wymiarowaniu następnego przyrządu?

Wygodny dobór, wymiarowanie i konfiguracja produktów najlepiej dostosowanych do konkretnego zadania pomiarowego i aplikacji.

Aparatura do pomiaru temperatury

Endress+Hauser oferuje kompletny asortyment czujników temperatury, termometrów i ich komponentów takich, jak osłony z szeroką gamą przyłączy procesowych i wersji z szyjką/odsadzeniem, głowice przyłączeniowe, przetworniki, wkłady pomiarowe oraz inne akcesoria dla wszystkich branż przemysłu procesowego.

Termometry i przetworniki temperatury

Nasze bogate portfolio obejmuje dostępne na całym świecie, standardowe termometry do pomiaru temperatury w zastosowaniach przemysłowych i higienicznych we wszystkich gałęziach przemysłu procesowego. Dzięki wyjątkowym, zorientowanym na klienta innowacjom, zwiększamy dyspozycyjność, efektywność i bezpieczeństwo zakładów. Nasze produkty testowane i certyfikowane przez międzynarodowe podmioty zapewniają łatwą integrację z systemami automatyki, prostotę obsługi, wiarygodność pomiaru i stabilne parametry eksploatacyjne.

W połączeniu z przetwornikami Endress+Hauser nasze termometry stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich branż i szerokiego zakresu zastosowań. Różne typy obudów, cyfrowe i analogowe sygnały wyjściowe, dopuszczenia oraz inne opcje pozwalają na optymalny dobór termometru do współpracy z wieloma systemami sterowania.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo instalacji i bezproblemowa certyfikacja: Międzynarodowe dopuszczenia metrologiczne, dopuszczenia do stosowania w obszarach niebezpiecznych i wiele innych
  • Płynne integracja z systemami automatyki: Obsługa wszystkich powszechnie stosowanych protokołów komunikacyjnych - od analogowych po cyfrowe
  • Niskie koszty eksploatacyjne: Łatwa obsługa, prosty montaż, długi okres eksploatacji
  • Większa wydajność i bezpieczeństwo: Najwyższa dokładność pomiaru, szeroka gama dopuszczeń, innowacje zorientowane na klienta
  • Wysoka produktywność i dyspozycyjność zakładu: Wiarygodny, dokładny pomiar i spójność pomiarowa weryfikowana w akredytowanych laboratoriach pomiarowych
  • Dostępność na całym świecie: Od aparatury po wsparcie, usługi i rozwiązania

Więcej informacji i czujnikach temperatury i metodach pomiaru

Nowe rozwiązania do nieinwazyjnych pomiarów temperatury!

Termometr iTHERM SurfaceLine TM611 służy do pomiaru temperatury medium procesowego bez ryzyka wycieku medium i bez zakłócania procesu, zapewniając jednocześnie najwyższą dokładność pomiaru w porównaniu z przyrządami z funkcją elektronicznej kompensacji.

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Pomiar temperatury w przemyśle procesowym
Pomiary temperatury - termometry i przetworniki dla przemysłu procesowego
download icon Pobierz
document icon
Calibrating thermometers
General principles, requirements and standards for industrial thermometers
download icon Pobierz