Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1181'')
Zastosowanie
Termometr spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, iTHERM TMS01 może być dostosowany do wymagań w różnych zastosowaniach. Elastyczne czujniki umożliwiają stworzenie układu trójwymiarowego (3D) pomiaru rozkładu temperatury przy wykorzystaniu tylko jednego króćca. Urządzenie może być wyposażone w osłonę termometryczną dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej oraz ułatwienia wymiany czujników lub jako wersja bez osłony dla uzyskania najkrótszego czasu odpowiedzi. W termometrze możliwy jest wybór pomiędzy typami czujników termoparowych, rezystancyjnych lub w wersji iTHERM StrongSens.
Przemysł petrochemiczny
Przemysł nafty i gazu
Pomiary technologiczne w przemyśle chemicznym
Korzyści
Modułowa uniwersalna konstrukcja urządzenia umożliwia zarówno pomiar w bezpośrednim kontakcie z medium jak i z zastosowaniem osłon termometrycznych. Urządzenie można również zamontować do już istniejących osłon termometrycznych
Trójwymiarowe (3D) projekty rozmieszczenia czujników umożliwiają dopasowanie konfiguracji do monitorowania dowolnego procesu
Dzięki modułowej konstrukcji termometr można dostosować do zastosowania co ułatwia montaż, integrację z procesem i konserwację.
Wysoka kompatybilność procesowa wkładu pomiarowego. Zgodność z IEC 60584, ASTM E230 i IEC 60751
Ochrona przed nagrzewaniem płytki elektroniki zapewnia wysoką trwałość urządzenia
Wysoka zgodność z różnymi typami ochrony w strefach zagrożenia wybuchem umożliwia łatwą integrację w procesie
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01 Multipoint thermometer
Wersja angielska - 01/2025
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli cations in the oil, gas, and petrochemical industries
EN PL 27/01/202526/09/202315/06/202224/12/201815/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2025
Rozmiar pliku:
7.5 MB
Nazwa pliku:
TI01256TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Wersja polska - 03/2025
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub rezystancyjnymi do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium, do za stosowań w przemyśle naftowo-gazowym i petrochemicznym
EN PL 10/03/202526/09/202330/06/202224/12/201810/07/2017Język:
Polski
Wersja:
10/03/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01471TPL_0625-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN PL 29/09/202303/05/2019Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01 Multipoint thermometer
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli
cations in the oil, gas, and petrochemical industriesEN PL 27/01/202526/09/202315/06/202224/12/201815/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2025
Rozmiar pliku:
7.5 MB
Nazwa pliku:
TI01256TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub rezystancyjnymi do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium, do za
stosowań w przemyśle naftowo-gazowym i petrochemicznymEN PL 10/03/202526/09/202330/06/202224/12/201810/07/2017Język:
Polski
Wersja:
10/03/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01471TPL_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN PL 30/06/2025Język:
Polski
Wersja:
30/06/2025
Rozmiar pliku:
630.8 KB
Nazwa pliku:
XA03588TPL_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEN PL 15/09/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2025
Rozmiar pliku:
737.7 KB
Nazwa pliku:
XA03639TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN PL 28/07/2025Język:
Angielski
Wersja:
28/07/2025
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
XA03633TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN PL 29/09/202530/06/2025Język:
Polski
Wersja:
29/09/2025
Rozmiar pliku:
603.3 KB
Nazwa pliku:
XA03589TPL_0225-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN PL 24/07/2026Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2026
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-