This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical information iTEMP® TMT125
Temperature transmitter with FOUNDATION Fieldbus� protocol. 8 input
channels for resistance thermometers, thermocouples, resistance and
voltage transmitters.EN PL 11/08/201121/09/2006Język:
Angielski
Wersja:
11/08/2011
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI00131ren_0111.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Temperature transmitter iTEMP® TMT125 Operating instruction
Temperature transmitter with 8 Input channels and FOUNDATION Fieldbus
protocolEN PL 16/09/201129/09/2006Język:
Angielski
Wersja:
16/09/2011
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA00240ren_0111.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
iTEMP TMT125 Brief Operating Instructions
DIN rail temperature transmitter with 8 input channels and FOUNDATION
Fieldbus™ protocolEN PL 13/10/201420/09/201201/11/200802/01/200820/10/2006Język:
Angielski
Wersja:
13/10/2014
Rozmiar pliku:
774.4 KB
Nazwa pliku:
KA00241ra2_1414.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT125 ATEX: II (1)GD [Ex ia] IIC II 2 (1G/D)G Ex ia IIC T4 II (3)G [Ex ic] IIC II 3G Ex ic IIC T4 II 3G Ex nA IIC T4 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certifiedfor use in
explosion-hazardous areas.EN PL 19/02/201830/10/201401/10/200931/08/2006Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2018
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
XA00056RA3_1418.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT125
Temperature transmitter iTEMP TMT125
Installation Notes for Hazardous LocationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
01/08/2006
Rozmiar pliku:
127.4 KB
Nazwa pliku:
142600111.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: DIN rail transmitter
Product root: TMT125-
Declaration number: HE_00456_01.17
Manufacturer specification: RoHSJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
138.9 KB
Nazwa pliku:
HE_00456_01.17 China RoHS TMT125.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: DIN rail transmitter
Product root: TMT125-
Declaration number: EC_00329_01.16EN PL 20/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
872.2 KB
Nazwa pliku:
EC_00329_01.16.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Accessories, DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TID10-, TMT111L-, TMT112-, TMT112
L-, TMT121-, TMT121L-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-
, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-
Declaration number: EC_00567_02.21EN PL 20/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
20/12/2021
Rozmiar pliku:
153.8 KB
Nazwa pliku:
EC_00567_02.21.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: DIN rail transmitter
Product root: TMT125-
Declaration number: EC_00172_01.16EN PL 20/01/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/01/2016
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EC_00172_01.16.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm ometer
Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT11
2L-, TMT121-, TMT121L-,TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT1
65-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, T
MT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex tJęzyk:
Angielski
Wersja:
14/07/2022
Rozmiar pliku:
105 KB
Nazwa pliku:
CML 21UKQAN14561 issue 0.pdf
-
-
-
Opis urządzenia elektronicznego (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - TMT125 - FOUNDATION Fieldbus H1
Any, FOUNDATION fieldbus System, ITK 4.61
Język:
Language neutral
Wersja:
10/11/2016
Rozmiar pliku:
62.8 KB
Nazwa pliku:
EH_FF_TE_TMT125_0x10CD_0x01_0x06_FFLIB_ITK4_61.zip
-
-
-
Opis urządzenia elektronicznego (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - TMT125 - FOUNDATION Fieldbus H1
Any, FOUNDATION fieldbus System, ITK 5.00
Język:
Language neutral
Wersja:
10/11/2016
Rozmiar pliku:
62.6 KB
Nazwa pliku:
EH_FF_TE_TMT125_0x10CD_0x01_0x07_FFLIB_ITK5_00.zip
-
-
-
Opis urządzenia elektronicznego (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - TMT125 - FOUNDATION Fieldbus H1
Emerson, AMS, 13.5
Emerson, AMS, 13.1Język:
Language neutral
Wersja:
06/07/2018
Rozmiar pliku:
148.1 KB
Nazwa pliku:
EH_FF_TE_ITEMP_TMT125_0x10CD_0x01_0x07_AMS13.zip
-