Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TR65 Termometr rezystancyjny

TR65
Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

TR65
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    modular temperature assembly
    for heavy duty applications
    suitable for hazardous areas
    threaded process connection
    without neck

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    3,0 mm (0,12'')
    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Materiał osłony

    1.4404 (316L)

  • Przyłącze technologiczne

    male thread:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    M20x1,5
    compression fitting:
    NPT1/2"
    NPT3/4"

  • Kształt końcówki

    straight

  • Chropowatość powierzchni Ra

    Not defined

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 2 s
    t90 = 5 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6
    ATEX II 2 GD Ex d IIC
    ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D
    IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb
    IECEx Ex d IIC T6/T5/T4
    IECEx Ex d IIC T6/T5/T4, Ex tD A21
    EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP
    EAC Ex d IIC T6 Gb + DIP
    NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450
    NEPSI Ex d IIC T6
    NEPSI Ex nA IIC T6
    Explosion proof

  • Certyfikaty

    Gost Metrology
    SIL (transmitter only)