Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
zdjęcie analizatora gazów procesowych MKAS

MKAS,
analizator gazów procesowych

Uniwersalny analizator do pomiarów wielkości emisji i parametrów procesowych

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

Zastosowanie

System do analizy gazów spalinowych MKAS służy do pomiaru szerokiego zakresu parametrów spalin. Można go skonfigurować tak, aby dokładnie spełniał konkretne wymagania danego zastosowania. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest wykorzystywane jako system ciągłego monitorowania emisji (CEMS), czy jako system analizy gazów procesowych (PGA), poszczególne jego podzespoły można precyzyjnie dostosować do wymagań użytkownika. System MKAS jest dostępny w rozmiarze standardowym lub w wersji kompaktowej zajmującej mniej miejsca.

  • Pomiary surowych lub czystych gazów

  • Pomiary gazów procesowych

  • Monitorowanie wielkości emisji zgodne z obowiązującymi dyrektywami UE

Cechy urządzenia pomiarowego:

  • Analizatory i parametry pomiarowe można w dowolnym momencie zmienić w ramach modernizacji systemu

  • Dostępny w standardowym rozmiarze lub w wersji kompaktowej zajmującej mniej miejsca

  • Spełnia wymagania dotyczące automatycznego systemu pomiarowego (AMS) zgodnie z normami UE

  • Bypass dla próbek gazu zapewnia bardzo krótkie czasy reakcji

  • Spełnia określone wymagania nawet w przypadku procesów charakteryzujących się dużym zapyleniem oraz zastosowań ATEX

Korzyści

  • Możliwość dostosowania do konkretnego zadania pomiarowego dzięki modułowej konstrukcji

  • Sprawdzone elementy systemu gwarantują wysoką niezawodność

  • Dostępne są kompleksowe pakiety usług (w tym montaż i uruchomienie)

  • W systemie MKAS można łączyć różne rodzaje analizatorów wykorzystujących ekstrakcję na zimno lub na gorąco, a także system DAS, konwerter NOx itp.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products