Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki nadmiernej wysokości

Niezawodne wykrywanie pojazdów w ruchu płynnym, powolnym i stacjonarnym

Zdjęcie w nagłówku przedstawiające czujniki nadmiernej wysokości
1 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Czujniki nadmiernej wysokości

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.

Informacje o czujnikach nadmiernej wysokości

Niezawodne wykrywanie pojazdów stanowi klucz do przyszłościowego planowania transportu i efektywnego zarządzania ruchem. Detektory przekroczenia dozwolonej wysokości pojazdów, np. przed wjazdami do tuneli, niskimi przejazdami albo mostami. Przy połączeniu sygnału detektora z rejestracją ruchu wyzwalane są niezawodnie sygnały do zatrzymania i alarmowe. Detektory dobrze wykrywają przekroczenie dozwolonej wysokości pojazdów również przy ich prędkości do 100 km/h – także podczas deszczu, śniegu czy zapylenia.

Ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie tuneli - i patrzenie w przyszłość

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego w przyszłości kluczowe będzie znalezienie sposobów na zwiększenie dostępności tuneli przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg i tuneli. Od 60 lat wspieramy operatorów dróg i tuneli w stawianiu czoła temu wyzwaniu, oferując innowacyjne produkty nie tylko do pomiaru widoczności oraz jakości powietrza w codziennej eksploatacji, ale także do pomiaru przepływu powietrza i detekcji dymu w sytuacjach awaryjnych.

Bezpieczna jazda w tunelach - od początku do końca

Nasze portfolio czujników tunelowych jest przeznaczone do tuneli miejskich, dróg pozamiejskich, a także tuneli w liniach kolejowych i systemach metra. Niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowe działania, czy sytuacje awaryjne, jesteśmy kompleksowym dostawcą praktycznie wszystkich rozwiązań do monitorowania tuneli.

Zakres naszych pomiarów obejmuje:

  • Przepływ powietrza: prędkość i kierunek 
  • Jakość powietrza: tlenek węgla CO, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2
  • Monitorowanie mgły: zasięg widzialności 
  • Widoczność: wartość K 
  • Bezpieczeństwo ruchu: detekcja ponadnormatywnej wysokości pojazdów
  • Wczesne wykrywanie pożaru: dym

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Traffic sensors PDF, 8.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
download icon Pobierz