Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Deltabar FMD71 - System elektrycznej różnicy ciśnień

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień
Deltabar FMD71

System elektrycznej różnicy ciśnień złożony z dwóch ceramicznych czujników ciśnienia, podłączonych do jednego przetwornika

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Charakterystyka

    Electronic differential pressure transmitter with ceramic sensor (Ceraphire) for level, volume or mass measurement in liquids.

  • Zasilanie / Komunikacja

    4...20 mA HART:
    12...45V DC (Non Ex)
    Ex ia: 12...30V DC

  • Błąd pomiaru

    0.075% of individual sensor,
    "PLATINUM" 0.05% of individual sensor

  • Stabilność długoterminowa

    0.05% of URL/year of individual sensor

  • Temperatura procesu

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • Temperatura otoczenia

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • Zakres pomiarowy

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Vacuum resistance

    0 mbar

  • Zakresowość

    100 : 1

  • Wartość graniczna nadciśnienia

    60 bar (900 psi)

  • Przyłącze technologiczne

    Threads
    Flansch (DIN, ASME, JIS)

  • Higieniczne

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Material process membrane

    Ceramic
    316L, AlloyC

  • Material gasket

    Viton, Kalrez, EPDM, NBR, Silicone

  • Fill fluid

    Silicone Oil

  • Material housing

    Die-cast aluminum
    Stainless steel

  • Wyjście

    4...20 mA HART

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO, UK Ex

  • Design approvals

    NACE MR0175,
    EN10204-3.1,

  • Hygienic approvals

    EHEDG,
    3A

  • Zasada pomiaru

    Differential pressure

  • Charakterystyka / Aplikacja

    Electronic differential pressure transmitter with ceramic sensor (Ceraphire) for level, volume or mass measurement in liquids.

  • Zasilanie / Komunikacja

    4...20 mA HART:
    12...45V DC
    Exia: 12...30V DC

  • Błąd pomiaru

    0.075% of individual sensor,
    "PLATINUM" 0.05% of individual sensor

  • Stabilność długoterminowa

    0.05% of URL/year of individual sensor

  • Temperatura otoczenia

    –40...+80°C
    (–40...+176°F)

  • Temperatura procesu

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    60 bar (900 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • Przyłącze technologiczne

    Threads
    Flanges (DIN, ASME, JIS)

  • Higieniczne przyłącze technologiczne

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Wyjście

    4...20 mA HART

  • Certyfikaty / Dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Design approvals

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Hygienic approvals

    FDA
    3A

  • Opcje

    4-line digital display
    SS- or Aluminium housing

  • Wartości umożliwiające zastosowanie

    Use Software Applicator Sizing Electronic DP