Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
785 nm
Temperature: probe is non-contact; operating temp: 10 to 50 °C / 50 to 122 °F
Zastosowane naszych analizatorów ramanowskich wyposażonych w sondę Rxn-46 do bioprocesów wraz z platformą BioPAT® Spectro firmy Sartorius to idealne rozwiązanie, umożliwiające zwiększenie wydajności prac rozwojowych dzięki produkcji komercyjnej z zastosowaniem technologii bioreaktorów jednorazowych. Nasza firma dokonała adaptacji sond ramanowskich do bioprocesów, celem ich zastosowania z platformą BioPAT® Spectro firmy Sartorius w taki sposób, aby sondę o identycznej konstrukcji można było wykorzystać w bioreaktorach Ambr® 15, Ambr® 250 oraz Biostat STR®.
Hodowle komórkowe: glukoza, mleczany, aminokwasy, gęstość komórkowa, miano roztworu i inne
Dzięki integracji z reaktorami Ambr® 15 i Ambr® 250 umożliwia szybsze, łatwiejsze modelowanie procesu z wykorzystaniem metod odpornościowych
Umożliwia pełen rozwój procesu zgodnie z koncepcją QbD
Zapewnia bardziej efektywne przeniesienie do produkcji w jednorazowych bioreaktorach Biostat STR®
Oferuje niezależny od skali interfejs od reaktorów laboratoryjnych 15 ml do instalacji produkcyjnych o pojemności 2000l
Ze względu na pomiar bezkontaktowy, sonda nie wymaga czyszczenia, sterylizacji ani częstej konserwacji
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
System design and specifications for the Raman Rxn-46
calibration and verification kit
| EN | PL | ||
|
11/01/2024
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
11/01/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
400.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
TI01765CEN_0123.pdf |
System design and specifications for the Raman Rxn-46 probe
| EN | PL | ||
|
29/10/2025
|
|
|
|
|
13/12/2024
|
|
|
|
|
11/01/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
29/10/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
430.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
TI01634CEN_0525.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-46 probe
| EN | PL | ||
|
29/10/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
11/01/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
29/10/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
1.3 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02170CEN_0525.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman Rxn-46 calibration and verification kit
| EN | PL | ||
|
11/01/2024
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
11/01/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
928.9 KB |
|
Nazwa pliku: |
BA02324CEN_0123.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-46 probe
| EN | PL | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
11/01/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
02/12/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
529 KB |
|
Nazwa pliku: |
KA01550CEN_0424.pdf |
A list of published technical articles related to Biopharma 4.0
topics with recommendations from Life Science industry experts
at Endress+Hauser.
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
26/06/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
363.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01611CEN_0125.pdf |
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including
product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced
technologies for scientists and process engineers in the Life
Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman
Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and
sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single
use, and Raman calibration & verification kits).
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
22/05/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
481.6 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01614CEN_0125.pdf |
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。
|
Język: |
Japoński |
|
Wersja: |
04/10/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
2.5 MB |
|
Nazwa pliku: |
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf |
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API
manufacturers evaluate their readiness for implementing online
Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential
infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping
teams assess deployment complexity and prepare for successful
real-time analytical monitoring.
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
24/08/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
111.2 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01649CEN_0126.pdf |
This self-assessment questionnaire helps bioprocessing teams evaluate
analytical costs and delays associated with scaling up from laboratory
development to production. A scoring system helps identify optimization
opportunities and assess the value of real-time monitoring using online
Raman spectroscopy.
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
24/08/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
111.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01647CEN_0126.pdf |