Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
zdjęcie analizatora gazów procesowych ZIRKOR200

Analizator gazów procesowych
ZIRKOR200

Innowacyjne rozwiązanie już na poziomie celi pomiarowej

IZIRKO2
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2: 0 ... 25 %

  • Process temperature

    ZIRKOR200
    Analyzer unit: ≤ +600 °C
    Analyzer unit with protective tube: ≤ 1.600 °C
    ZIRKOR200 Ex-G
    Analyzer unit: ≤ +500 °C
    Analyzer unit with protective tube: ≤ +1,400 °C
    ZIRKOR200 Ex-D
    Analyzer unit: ≤ +600 °C

Zastosowanie

Analizator ZIRKOR200 jest wyposażony w celę pomiarową o długim czasie eksploatacji. Wbudowany system monitorowania celi pomiarowej oraz w pełni zautomatyzowana adiustacja znacznie ograniczają nakłady związane z konserwacją. Aplikacja mobilna ZIRKOR umożliwia szybki i łatwy bezprzewodowy dostęp do urządzenia. Analizator ZIRKOR200 jest łatwym w obsłudze i niewymagającym częstych prac konserwacyjnych systemem pomiaru zawartości tlenu służącym do optymalizacji procesu spalania. Test przydatności zgodny z normą EN 15267 potwierdził, że urządzenie nadaje się również do monitorowania wielkości emisji.

  • Optymalizacja procesu spalania

  • Monitorowanie zawartości tlenu dla systemów sterowania procesami

  • Wartość odniesienia dla tlenu wykorzystywana w pomiarze wielkości emisji

  • Monitorowanie atmosfer gazów obojętnych

Cechy urządzenia pomiarowego:

  • Autodiagnostyka ogniwa elektrochemicznego

  • W pełni zautomatyzowany mechanizm adiustacji wbudowany w jednostkę sterującą

  • Dostępna jest wersja wysokotemperaturowa

  • Aplikacja mobilna ZIRKOR umożliwia zdalną obsługę analizatora

  • Testy przydatności wykonane zgodnie z normą EN 15267

  • Wersja Ex ATEX/IECEx, Strefa 1 i Strefa 21

Korzyści

  • Bardzo wysoka niezawodność dzięki ogniwu elektrochemicznemu o wyjątkowo długim czasie eksploatacji

  • Wysoka niezawodność dzięki innowacyjnej ochronie celi pomiarowej, nawet w środowiskach korozyjnych lub redukcyjnych

  • Zmniejszenie liczby awarii analizatora dzięki wewnętrznej funkcji autodiagnostyki

  • Szybki pomiar w pobliżu instalacji spalania, zapewniający sprawne sterowanie procesem

  • Dopuszczenie do monitorowania wielkości emisji

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki doskonałej koncepcji bezpieczeństwa Ex

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products