Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
zdjęcie analizatora gazów procesowych SFDS

SFDS,
analizator gazów procesowych

System do niezawodnego monitorowania pożarów bezpłomieniowych

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

Zastosowanie

SFDS to system służący do ciągłego monitorowania stężenia tlenku węgla i tlenu w środowiskach o dużym zapyleniu. Pomiar stężenia CO i O2 pozwala na wczesne wykrycie pożarów bezpłomieniowych i podjęcie działań gaśniczych w odpowiednim czasie. Elementy systemu posiadające certyfikat ATEX umożliwiają niezawodne monitorowanie w obszarach zagrożonych wybuchem pyłu (strefy ATEX 21 i 22, opcjonalnie w strefie 20). W przeciwieństwie do systemów optycznych, które wykonują pomiary na powierzchni, analizator może wykrywać również zarzewia pożaru znajdujące się głębiej.

  • Wczesne wykrywanie pożarów bezpłomieniowych

Cechy urządzenia pomiarowego:

  • Wczesne wykrywanie CO dzięki ciągłemu monitoringowi

  • System poboru próbek dostosowany do zastosowania z wbudowanym czyszczeniem przeciwstrumieniem

  • Przełączanie punktów pomiarowych dla nawet czterech punktów poboru próbek

  • Pobieranie próbek gazu za pomocą podgrzewanego przewodu do pobierania próbek dla stref ATEX 21/22, a także moduł do pobierania próbek gazu dla stref ATEX 21/22 (na zamówienie możliwe jest pobieranie próbek gazu ze strefy 20)

  • Montaż szafy analizatora w strefach niezagrożonych wybuchem

  • Fabryczna konfiguracja kompletnego systemu ułatwiająca pierwsze uruchomienie

Korzyści

  • Ograniczenie zagrożeń dzięki wczesnemu wykrywaniu pożarów bezpłomieniowych – ochrona środków trwałych

  • Długi czas pracy urządzenia dzięki wysokiej jakości systemowi pobierania próbek gazu z wbudowanym czyszczeniem przeciwstrumieniem

  • Możliwość nieprzerwanego pobierania próbek gazu w strefach ATEX 21 i 22 (możliwość pobierania próbek gazu ze strefy 20 jest dostępna na zamówienie)

  • Niskie koszty eksploatacji dzięki długim okresom między przeglądami i stosowaniem gazów testowych oraz niewielkiemu zużyciu

  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki zastosowaniu jednego analizatora dla nawet czterech miejsc poboru próbek

  • Sprawdzone w środowisku przemysłowym analizatory S700 są sercem systemu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products