Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

WirelessHART

WirelessHART to technologia komunikacji bezprzewodowej przeznaczona do stosowania w automatyce procesowej, która rozszerza funkcjonalność sprawdzonego protokołu HART o komunikację bezprzewodową.

Logo WirelessHART

WirelessHART to technologia komunikacji bezprzewodowej przeznaczona w sposób szczególny do stosowania w automatyce procesowej. Rozszerza ona funkcjonalność sprawdzonego protokołu HART o możliwości komunikacji bezprzewodowej przy zachowaniu zgodności z istniejącymi urządzeniami, poleceniami i narzędziami HART. Dzięki temu możliwe jest integrowanie zarówno starszych, jak i nowych urządzeń z siecią bezprzewodową bez konieczności stosowania rozbudowanego okablowania.

Technologia umożliwia przesyłanie wartości mierzonych, informacji o urządzeniach oraz danych diagnostycznych z podłączonych urządzeń HART. W sieci WirelessHART przetworniki przesyłają informacje z urządzeń obiektowych, natomiast bramka obiektowa odbiera dane i udostępnia je w sieci zakładowej za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych, takich jak Modbus, OPC, Ethernet lub RS485.

Najważniejsze parametry techniczne

Kategoria protokołu

Komunikacja bezprzewodowa

Główne warianty

WirelessHART

Typowe zastosowanie

Bezprzewodowa komunikacja urządzeń obiektowych w automatyce procesowej i sektorze usług komunalnych

Zasady komunikacji

Funkcje TDMA (Time Division Multiple Access) i FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Topologia sieci

Siatka połączeń (Mesh)

Elementy sieci

Bramki WirelessHART i przetwornik Wireless HART

Obsługiwane szybkości transmisji

250 kb/s

Opcjonalne iskrobezpieczeństwo

Tak

Integracja z systemem sterowania

Polecenia uniwersalne

Integracja z systemami zarządzania aparaturą obiektową

EDD, FDT, FDI

Jednostka normalizacyjna (SDO, standard development organization)

Niezależnie od tego, czy szukasz nowych urządzeń, czy też chcesz zmodernizować swoją istniejącą instalację HART, firma Endress+Hauser oferuje szeroki wybór komponentów WirelessHART oraz kompatybilnych urządzeń do wszystkich zastosowań.

6 Produkty
Sortuj według:
Filtr