Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie produktu - Mikrofalowy sygnalizator przepływu SolimotionFTR16

Mikrofalowy sygnalizator przepływu Solimotion FTR16

Mikrofalowy sygnalizator przepływu do monitorowania procesów pneumatycznego i mechanicznego transportu materiałów sypkich

FTR16
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
    With high temperature adapter:
    up to +450°C (+842°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    With high pressure adapter:
    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. gęstość medium

    Solid weight: > 10 g/l

Zastosowanie

Solimotion FTR16 to mikrofalowy sygnalizator przepływu do monitorowania procesów pneumatycznego i mechanicznego transportu materiałów sypkich, który może być również stosowany w miejscach trudnodostępnych lub w ograniczonej przestrzeni montażowej. W przypadku zbiorników niemetalowych możliwy jest pomiar od zewnątrz.

Sygnalizator przepływu Solimotion FTR16 może być stosowany do efektywnego i niezawodnego monitorowania procesów pneumatycznego i mechanicznego transportu materiałów sypkich. Sygnalizator Solimotion FTR16 doskonale nadaje się do monitorowania strumienia masy i może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest ekonomiczne urządzenie do monitorowania przepływu materiałów sypkich. Dostosowanie do warunków w konkretnej aplikacji polega na parametryzacji odpowiednich funkcji. Przyrząd może być stosowany w wielu branżach, np. w przemyśle wydobywczym, energetycznym i spożywczym.

Korzyści

  • Bezkontaktowy pomiar - wykrywanie praktycznie niezależne od właściwości medium

  • Wysokie bezpieczeństwo - ciągła autodiagnostyka i kompleksowy autotest

  • Pierwszy sygnalizator przepływu o stopniu ochrony IP69

  • Spełnia wymagania rozporządzenia WE nr 1935/2004

  • Bardzo proste uruchomienie

  • Bezpieczne wykrywanie - bezkontaktowa metoda pomiaru, brak części ulegających zużyciu gwarantuje ciągłą bezobsługową pracę

  • Trwała konstrukcja - obudowa wykonana w całości ze stali k.o.

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products