Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquipoint FTW31 - Sygnalizator poziomu cieczy przewodzących

Sygnalizator poziomu
cieczy przewodzących
Liquipoint FTW31

Sonda prętowa do sygnalizacji wielopunktowej, maksymalnie 5 progów sygnalizacji

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Charakterystyka / Aplikacja

    Compact rod probe with multipoint detection, possible up to 5 switch points. Simple rod shortening.

  • Zasilanie / Komunikacja

    DC PNP 10,8V ... 45V
    Relay 20V ... 230V AC
    Relay 20V ... 55V DC

  • Temperatura otoczenia

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. przewodność medium

    10 µS/cm

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    316L, PP, PPS

  • Wytrzymałość na rozciąganie

    1000 N

  • Przyłącze technologiczne

    G 1 1/2
    NPT1 1/2"

  • Długość czujnika

    0.1m ... 4m
    (3.9" ... 157")

  • Wyjście

    DC PNP
    Relay

  • Certyfikaty / Dopuszczenia

    ATEX, EAC Ex

  • Safety approvals

    Leakage Detection

  • Elementy składowe

    Transmitter: FTW325

  • Wartości umożliwiające zastosowanie

    Observe min. medium conductivity