Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600

SIL2/SIL3 Zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika – niezawodność i skuteczność ochrony przed przelaniem zbiornika

  • System ochrony przed przelaniem zbiornika SOP600 do zabudowy w szafie ©Endress+Hauser

    System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600, szafa operatorska

  • Polityka ochrony przed przelaniem zbiorników ©Endress+Hauser

    Polityka ochrony przed przelaniem zbiorników

  • Oferta systemu zabezpieczenia przed przelaniem zbiorników ©Endress+Hauser

    Dostępne systemy ochrony przed przelaniem zbiorników

  • System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 Ekran główny ©Endress+Hauser

    System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 Ekran główny

  • System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 Ekran testu bezpieczeństwa funkcjonalnego ©Endress+Hauser

    System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 Ekran testu bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Liquiphant FTL8x i Nivotester FTL825 dla systemu ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 ©Endress+Hauser

    Liquiphant FTL8x i Nivotester FTL825 dla systemu ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600

System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP 600 jest zgodny z API2350 i WHG i posiada typ certyfikatu do SIL3 zgodnie z PN-EN 61511. Praca jako system automatyczny lub ręczny, możliwość sygnalizowania ryzyka przelania zbiornika, suchobiegu pompy i wycieku z przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika. W razie przekroczenia wartości granicznych lub wykrycia przecieków, system aktywuje sygnały sygnalizacji i wyświetla komunikaty na wyświetlaczu. System umożliwia automatyczne testy kontrolne obwodów awaryjnego wyłączenia i może obsługiwać terminale zawierające do 16 zbiorników. Możliwość eksportowania raportów.

Korzyści

  • Rozwiązanie z certyfikatami SIL2/3 wydanymi przez zewnętrznych audytorów dla uzyskania maksymalnego zaufania i niezawodności. Certyfikacja jest wykonywana przez niezależnych, pracujących na całym świecie inspektorów.

  • Rozwiązanie bezpieczeństwa jest modułowe, skalowalne i umożliwia łatwą rozbudowę.

  • Zintegrowany automatyczny test sprawdzający skraca czas uruchomienia i konserwacji.

  • Szczegółowe ostrzeżenia i alarmy o przepełnieniu zbiornika pomagają operatorowi w szybkim podejmowaniu decyzji o odpowiednich działaniach.

  • Prosta integracja z systemami nadzoru, pozwalająca na zdalne monitorowanie za pomocą standardowych protokołów komunikacji obiektowej. m.in. EtherNet/IP lub Modbus TCP.

  • Automatyczne rejestry zdarzeń i ingerencji użytkownika - identyfikacja i jawność.

  • Skrócenie czasu projektowania i rozruchu, a także niższe koszty konserwacji.

Zastosowanie

System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 realizujący funkcje bezpieczeństwa kontroli poziomów maksymalnych w zbiornikach (1 do 16). Prawidłowe działanie jest zagwarantowane tylko z odpowiednimi punktowymi sygnalizatorami poziomu produkcji Endress+Hauser (Liquiphant FTL5x, 7x lub 8x – w zależności od poziomu bezpieczeństwa). System ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 musi być zainstalowany w bezpiecznym otoczeniu (poza strefami niebezpiecznymi lub zagrożonymi wybuchem (Ex)). Zaleca się montaż systemu ochrony przed przelaniem zbiorników SOP600 w suchym, klimatyzowanym pomieszczeniu.

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości